Garra de Mandíbula - CTV20 - 1300

Garras de Mandíbula CTV20-1300 Garra de Mandíbula

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Capacidade
1.75 yd³
1300 l
Peso Operacional
3893 lb
1766 kg
Borda Cortante Aparafusada Incluída
Não
Não

Visão Geral

As Garras de Mandíbula Cat® ajudam você a obter alta produção para aplicações de transferência. Movimente mais material com abertura e fechamento rápido para tempos de ciclo curtos. A construção reforçada e a baixa manutenção da ferramenta mantêm-na funcionando por mais tempo, ajudando você a economizar tempo e dinheiro.

Especificações de Produto para CTV20-1300 Garra de Mandíbula

Capacidade 1.75 yd³ 1300 l
Peso Operacional 3893 lb 1766 kg
Borda Cortante Aparafusada Incluída Não Não
Peso Mínimo Recomendado da Escavadeira 20 ton (US) 20 ton (US)
Peso Máximo Recomendado da Escavadeira 35 ton (US) 35 ton (US)
Peso Mínimo Recomendado do Manipulador de Materiais 30 ton (US) 30 ton (US)
Peso Máximo Recomendado do Manipulador de Materiais 45 ton (US) 45 ton (US)

Veja como CTV20-1300 Garra de Mandíbula se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Garra de Mandíbula - CTV20 - 1300

Garra de Mandíbula - CTV20 - 1300