Polegares Pro Plus

Garras Hidráulicas da Série Pro Polegar Pro Plus de Quatro Dentes de 926 mm (37 pol): 559-5518

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Número de Dentes
4
4
Altura de Armazenamento
36.5 pol
928 mm
Overall Width
36.5 pol
926 mm

Visão Geral

Os Polegares Pro Plus Cat® são os complementos ideais para proporcionar um novo nível de versatilidade às máquinas Cat. Cada uma delas foi projetada para a combinação de escavadeira e caçamba, para que você possa manusear cargas maiores e mais volumosas sem comprometer a eficiência de combustível. Nós as fabricamos para lidar com mais materiais difíceis a fim de se ajustarem às suas necessidades diárias.

Especificações de Produto para Polegar Pro Plus de Quatro Dentes de 926 mm (37 pol): 559-5518

Número de Dentes 4 4
Altura de Armazenamento 36.5 pol 928 mm
Overall Width 36.5 pol 926 mm
Weight 2110 lb 957 kg
Length 74.7 pol 1897 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Tipo de Interface Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Veja como Polegar Pro Plus de Quatro Dentes de 926 mm (37 pol): 559-5518 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Polegares Pro Plus

Polegares Pro Plus
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando