MP345 met schrootkaak

Multiprocessor met schaarkaken Schrootkaak MP345

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Cyclustijd - open
1.9 s
1.9 s
Graafmachine, minimaal
45 Amerikaanse ton
45 Amerikaanse ton
Cyclustijd - sluiten
1.4 s
1.4 s

Overzicht

Cat® multiprocessors kunnen worden gebruikt met meerdere uitwisselbare kaken voor uiteenlopende sloopwerkzaamheden. Met kortere cyclustijden kunt u uw werk sneller uitvoeren. Meer vermogen betekent dat u zwaarder werk kunt uitvoeren. Kaken worden snel gewisseld, zodat u altijd met het juiste materieel voor elke taak kunt werken zonder tijd te verliezen. Gebouwd op een duurzaam, eenvoudig te onderhouden platform.

Productspecificaties voor Schrootkaak MP345

Cyclustijd - open 1.9 s 1.9 s
Cyclustijd - sluiten 1.4 s 1.4 s
Snijkracht - Bladcentrum 3637 Sh Ton 409 kN
Circuit van kaak - max. Oliedruk 35 psi 5076 bar
Circuit van kaak - max. Oliestroom 360 gal/min 95 L/min
Draaicircuit - max. Oliedruk 16 psi 2321 bar
Draaicircuit - max. Oliestroom 50 gal/min 13 L/min
Diepte van de kaken 744 in 29 mm
Kantmeslengte 579 in 23 mm
Kaakopening - maximaal 500 in 20 mm
Kaakbreedte - vast 434 in 17 mm
Kaakbreedte - beweegbaar 146 in 6 mm
Breedte 1005 in 40 mm
Lengte 2296 in 90 mm
Hoogte 1865 in 73 mm
Gewicht - behuizing, kaak en beugel 4320 lb 9524 kg
Gewicht - alleen kaak 2258 lb 4978 kg
Graafmachine, minimaal 45 Amerikaanse ton 45 Amerikaanse ton
Graafmachine, maximaal 65 Amerikaanse ton 65 Amerikaanse ton

Vergelijk Schrootkaak MP345 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

MP345 met schrootkaak

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

MP345 met schrootkaak
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's

Schrootkaak

Cat multiprocessors

SpeedBooster

Kaak wisselen

Veelzijdig

Productief

Betrouwbaar

Behuizing

Schrootkaak
Cat multiprocessors
SpeedBooster
Kaak wisselen
Veelzijdig
Productief
Betrouwbaar
Behuizing