MH3022

Graafmachines op banden in overslaguitvoering MH3022

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat C4.4
Cat C4.4
Maximaal bedrijfsgewicht
54000 lb
24500 kg
Maximale reikwijdte
30.4 ft
9280 mm

Overzicht

VERBETERDE PRODUCTIVITEIT EN COMFORT

Wanneer het om machines voor materiaaloverslag gaat, weten wij dat uw succes afhankelijk is van productiviteit en lage bedrijfskosten. De Cat® MH3022 is een speciaal gebouwde graafmachine in overslaguitvoering met eenvoudig te gebruiken technologieën, een opnieuw ontworpen cabine voor meer comfort en meer opties die bij uw werk passen. Combineer deze functies met 10% lagere bedrijfskosten en u hebt een veilig, kwalitatief en betrouwbaar product dat u de superieure prestaties biedt die u nodig hebt voor de zwaarste overdekte materiaaloverslagtoepassingen.

Voordelen

Superieure prestaties

Door verbeterde cyclustijden doet u meer werk in minder tijd. Een grotere spoorbreedte van de machine verbetert de stabiliteit.

Tot 10% Lagere bedrijfskosten

Met verlengde onderhoudsintervallen en minder aansluitingen en slangen krijgt u meer gedaan tegen lagere kosten dan met het vorige model.

Verbeterd comfort

Bedien de machine met gemak met comfortopties voor de cabine van uw keuze en beter zicht met een 360° machinezicht.

Tot 22% Lagere CO/2\-emissie

De MH3022 stoot tot 22% minder CO/2\ uit dan de vorige MH3022-06.

Productspecificaties voor MH3022

Motortype Cat C4.4 Cat C4.4
Nettovermogen – ISO 9249 145 hp 108 kW
Nettovermogen - ISO 9249 (DIN) 147 pk (metrisch) 147 pk (metrisch)
Motorvermogen - maximum - ISO 14396 148 hp 110 kW
Motorvermogen - ISO 14396 (DIN) 150 pk (metrisch) 150 pk (metrisch)
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 L
Geschikt voor biodiesel Tot B20¹ Tot B20¹
Emissies Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V. Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 2000 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 2000 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.
Maximaal hellingvermogen 65 65
Maximale reissnelheid (met stuurwiel) 12.4 mph 20 km/h
Maximale reissnelheid (met joysticks) 9.3 mph 15 km/h
Trekkracht 28551 lb/ft 127 kNm
Maximale rijsnelheid - 2e versnelling 9.3 mph 14.9 km/h
Maximale rijsnelheid 12.4 mph 20 km/h
Maximale stroom - werktuig-/rijcircuit 81 gal/min 306 L/min
Maximale druk - werktuigen 5366 psi 37000 kPa
Maximale druk – rijden 5076 psi 35000 kPa
Maximale druk - zwenken 5294 psi 36500 kPa
Maximaal bedrijfsgewicht 54000 lb 24500 kg
Minimaal bedrijfsgewicht 46750 lb 21200 kg
Inhoud van brandstoftank 92.5 gal (US) 350 L
Dieseluitlaatvloeistoftank 7.9 gal (US) 30 L
Koelsysteem 9.5 gal (US) 36 L
Motorolie 3.4 gal (US) 13 L
Hydrauliekolietank 40.9 gal (US) 155 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 91.1 gal (US) 345 L
Achteras - huis (differentieel) 3.7 gal (US) 14 L
Gestuurde vooras - differentieel 2.8 gal (US) 10.5 L
Eindaandrijving - per stuk 0.7 gal (US) 2.5 L
Power Shift-transmissie 0.7 gal (US) 2.5 L
Zwenksnelheid 8.2 tpm 8.2 tpm
Maximaal zwenkkoppel 39553 lb/ft 54 kNm
Giek MH giek 5,35 m (17'7") MH giek 5,35 m (17'7")
Stick Recht 4,3 m (14'1") Recht 4,3 m (14'1")
Transporthoogte (met OPG, zonder stick) 3350 mm 11 ft
Transportlengte 27.3 ft 8300 mm
Transportlengte (met blad) 28.3 ft 8600 mm
Machinelengte 16.3 ft 4950 mm
Machinelengte (met blad) 17.8 ft 5390 mm
Zwenkstraal over achterkant 8.5 ft 2600 mm
Speling van contragewicht 4.3 ft 1300 mm
Hoogte van cabine - neergelaten 11 ft 3350 mm
Hoogte van cabine - neergelaten met OPG 11 ft 3350 mm
Hoogte van cabine - geheven 18.8 ft 5750 mm
Hoogte van cabine - geheven, met OPG 18.8 ft 5750 mm
Wielbasis 8.5 ft 2600 mm
Transportbreedte 8.3 ft 2540 mm
Bodemvrijheid 1 ft 310 mm
Lengte van onderwagen 16.1 ft 4900 mm
Lengte onderwagen (met blad) 17.6 ft 5365 mm
Framebreedte boven (inclusief handrails) 8.3 ft 2540 mm
Maximale reikwijdte 30.4 ft 9280 mm
Giek MH giek 5,35 m (17'7") MH giek 5,35 m (17'7")
Stick Recht 4,3 m (14'1") Recht 4,3 m (14'1")
Maximale hoogte 35.3 ft 10760 mm
Minimale storthoogte 10.8 ft 3310 mm
Maximale reikwijdte bij maaiveldhoogte 28.5 ft 8680 mm
Maximale diepte 4.8 ft 1460 mm
Penhoogte van giek 23.3 ft 7120 mm
Maximale reissnelheid (met stuurwiel) 12.4 mph 20 km/h
Maximale reissnelheid (met joysticks) 9.3 mph 15 km/h

MH3022 Standaarduitrusting

Cabine

  • Geavanceerde geluidonderdrukkende TOPS-cabine (conform ISO 12117-2)
  • Motorbediening zonder sleutel met startknop
  • LED-binnenverlichting
  • Deluxe cabine: Verwarmde stoel met verstelbare luchtvering
  • Premium cabine: Verwarmde en gekoelde stoel met automatisch verstelbare vering

Cat technologie

  • Cat VisionLink®
  • Cat Payload
  • Software-updates op afstand uitvoeren
  • Opsporen van storingen op afstand

Elektrisch systeem

  • Weg- en indicatielampen, vóór en achter
  • Onderhoudsvrije accu's
  • LED-chassisverlichting, giek- en sticklampen links/rechts, cabinelampen
  • Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem
  • LED-werklampen met programmeerbare vertragingstijd

Service en onderhoud

  • Automatisch smeersysteem voor uitrustingsstukken en zwenksysteem
  • Monsterafnamepoorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (S·O·S℠)
  • Geïntegreerd beheersysteem voor de voertuigstatus

Motor

  • C4.4-motor
  • Langzame stationairloop met één knopdruk en automatische motortoerentalregeling
  • Automatische motoruitschakeling
  • Vermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (125 °F)
  • Koudestartvermogen tot -18 °C (0 °F)
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter
  • On-demand elektrische koelventilatoren met automatische omkering

Hydraulisch systeem

  • Elektrische hoofdregelklep
  • Automatische voorverwarming van hydrauliekolie
  • Automatische zwenkrem
  • Afzonderlijke zwenkpomp
  • Terugslagkleppen voor neerlaten van giek en stick
  • Extra middelhogedrukcircuit
  • Hydraulisch hoofdfilter met element
  • SmartBoom™
  • Slimme stick
  • Modus voor groot hefvermogen

Veiligheid en beveiliging

  • Cabineontwijking
  • Camera voor zicht naar achteren en naar rechts
  • Noodstopschakelaar voor de motor
  • Vergrendelbare hoofdschakelaar

Onderwagen en constructies

  • Brede onderwagen van 2550 mm (8'4")
  • Contragewicht van 3700 kg (8,150 lb)
  • Aandrijving op alle wielen
  • Automatische vergrendeling van rem/as
  • Kruipversnelling
  • Assen voor zwaar gebruik, geavanceerd schijfremsysteem en rijmotor, met instelbare remkracht
  • Vergrendelbare pendelende vooras met extern smeerpunt

MH3022 Optionele uitrusting

Gieken en sticks

  • Rechte MH-giek van 6,4 m (21')
  • Rechte MH-giek van 5,35 m (17'7")
  • Giek met verstelbare hoek van 5,26 m (17'3")
  • Eendelige giek van 5,65 m (18'6")
  • Drop Nose MH-stick van 4,5 m (14'9")
  • Rechte MH-stick van 4,3 m (14'1")
  • Drop Nose MH-stick van 4,0 m (13'1")
  • Drop Nose MH-stick van 5,0 m (16'5")
  • Rechte stick van 2,9 m (9'6")
  • Rechte stick van 2,5 m (8'2")
  • Configuratie zonder stick
  • Bakscharniermechanisme, B-type met hijsoog

Cabine

  • Vaste gelamineerde voorruit uit één stuk (P5A-glas)
  • Vaste gelamineerde voorruit uit één stuk (P8B-glas)
  • Bescherming van machinist (Operator Protective Guards - OPG)

Elektrisch systeem

  • Elektrische brandstoftankpomp

Veiligheid en beveiliging

  • 360° zicht
  • Rijalarm
  • Inspectieverlichting

Onderwagen en constructies

  • Duwblad
  • 10.00-20, dubbele, massief rubberen banden
  • 10.00-20 16 PR, dubbele banden

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Payload voor overslagmachines

    De volgende generatie overslagmachines neemt allerlei taken op zich - laden, sorteren, voorraadhopen maken en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De volgende generatie overslagmachines neemt allerlei taken op zich - laden, sorteren, voorraadhopen maken en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.

Verken technologie

Vergelijk MH3022 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

MH3022

MH3022

360 View