Prestaties
Cyclustijd - open | 2.1 s 2.1 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.6 s 1.6 s |
Samendrukkracht - primair kantmes | 557 Sh Ton 7193 kN |
Samendrukkracht - mespunten | 411 Sh Ton 3655 kN |
Samendrukkracht - tandpunten | 222 Sh Ton 1977 kN |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Cat® multiprocessors kunnen worden gebruikt met meerdere uitwisselbare kaken voor uiteenlopende sloopwerkzaamheden. Met kortere cyclustijden kunt u uw werk sneller uitvoeren. Meer vermogen betekent dat u zwaarder werk kunt uitvoeren. Kaken worden snel gewisseld, zodat u altijd met het juiste materieel voor elke taak kunt werken zonder tijd te verliezen. Gebouwd op een duurzaam, eenvoudig te onderhouden platform.
Cyclustijd - open | 2.1 s 2.1 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.6 s 1.6 s |
Samendrukkracht - primair kantmes | 557 Sh Ton 7193 kN |
Samendrukkracht - mespunten | 411 Sh Ton 3655 kN |
Samendrukkracht - tandpunten | 222 Sh Ton 1977 kN |
Circuit van kaak - max. Oliedruk | 5076 psi 350 bar |
Circuit van kaak - max. Oliestroom | 119 gal/min 450 L/min |
Draaicircuit - max. Oliedruk | 2321 psi 160 bar |
Draaicircuit - max. Oliestroom | 13 gal/min 50 L/min |
Diepte van de kaken | 43 in 1089 mm |
Kantmeslengte | 9 in 225 mm |
Kaakopening - maximaal | 50 in 1260 mm |
Kaakbreedte - vast | 26 in 659 mm |
Kaakbreedte - beweegbaar | 17 in 427 mm |
Lengte | 113 in 2869 mm |
Hoogte | 98 in 2491 mm |
Breedte | 43 in 1100 mm |
Gewicht - behuizing, kaak en beugel | 13547 lb 6145 kg |
Gewicht - alleen kaak | 7456 lb 3382 kg |
Graafmachine, minimaal | 65 Amerikaanse ton 65 Amerikaanse ton |
Graafmachine, maximaal | 90 Amerikaanse ton 90 Amerikaanse ton |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
MP365 met vergruizerkaak
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Vergruizerkaak
Cat® multiprocessors DNA
SpeedBooster
Kaak wisselen
Veelzijdig
Productief
Betrouwbaar
Behuizing