Prestaties
Cyclustijd - open | 1.9 s 1.9 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.4 s 1.4 s |
Samendrukkracht - primair kantmes | 631 Sh Ton 5616 kN |
Samendrukkracht - mespunten | 277 Sh Ton 2468 kN |
Samendrukkracht - tandpunten | 199 Sh Ton 1768 kN |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Cat® multiprocessors kunnen worden gebruikt met meerdere uitwisselbare kaken voor uiteenlopende sloopwerkzaamheden. Met kortere cyclustijden kunt u uw werk sneller uitvoeren. Meer vermogen betekent dat u zwaarder werk kunt uitvoeren. Kaken worden snel gewisseld, zodat u altijd met het juiste materieel voor elke taak kunt werken zonder tijd te verliezen. Gebouwd op een duurzaam, eenvoudig te onderhouden platform.
Cyclustijd - open | 1.9 s 1.9 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.4 s 1.4 s |
Samendrukkracht - primair kantmes | 631 Sh Ton 5616 kN |
Samendrukkracht - mespunten | 277 Sh Ton 2468 kN |
Samendrukkracht - tandpunten | 199 Sh Ton 1768 kN |
Circuit van kaak - max. Oliedruk | 5076 psi 350 bar |
Circuit van kaak - max. Oliestroom | 95 gal/min 360 L/min |
Draaicircuit - max. Oliedruk | 2321 psi 160 bar |
Draaicircuit - max. Oliestroom | 13 gal/min 50 L/min |
Diepte van de kaken | 34 in 868 mm |
Kantmeslengte | 9 in 225 mm |
Kaakopening - maximaal | 37 in 938 mm |
Kaakbreedte - vast | 23 in 579 mm |
Kaakbreedte - beweegbaar | 17 in 427 mm |
Lengte | 99 in 2503 mm |
Hoogte | 84 in 2138 mm |
Breedte | 40 in 1005 mm |
Gewicht - behuizing, kaak en beugel | 10.095 lb 4579 kg |
Gewicht - alleen kaak | 5549 lb 2517 kg |
Graafmachine, minimaal | 45 Amerikaanse ton 45 Amerikaanse ton |
Graafmachine, maximaal | 65 Amerikaanse ton 65 Amerikaanse ton |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
MP345 met vergruizerkaak
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Vergruizerkaak
Overzicht
SpeedBooster
Kaak wisselen
Veelzijdig
Productief
Betrouwbaar
Behuizing