MP365 met sloopkaak

Multiprocessor met sloopkaken Sloopkaak MP365

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Cyclustijd - open
2.1 s
2.1 s
Graafmachine, minimaal
65 Amerikaanse ton
65 Amerikaanse ton
Cyclustijd - sluiten
1.6 s
1.6 s

Overzicht

Cat® multiprocessors kunnen worden gebruikt met meerdere uitwisselbare kaken voor uiteenlopende sloopwerkzaamheden. Met kortere cyclustijden kunt u uw werk sneller uitvoeren. Meer vermogen betekent dat u zwaarder werk kunt uitvoeren. Kaken worden snel gewisseld, zodat u altijd met het juiste materieel voor elke taak kunt werken zonder tijd te verliezen. Gebouwd op een duurzaam, eenvoudig te onderhouden platform.

Productspecificaties voor Sloopkaak MP365

Cyclustijd - open 2.1 s 2.1 s
Cyclustijd - sluiten 1.6 s 1.6 s
Samendrukkracht - primair kantmes 820 Sh Ton 7298 kN
Samendrukkracht - mespunten 459 Sh Ton 4086 kN
Samendrukkracht - tandpunten 228 Sh Ton 2031 kN
Circuit van kaak - max. Oliedruk 5076 psi 350 bar
Circuit van kaak - max. Oliestroom 450 gal/min 119 L/min
Draaicircuit - max. Oliedruk 160 bar 2321 psi
Draaicircuit - max. Oliestroom 50 L/min 13 gal/min
Diepte van de kaken 43 in 1089 mm
Kantmeslengte 9 in 225 mm
Kaakopening - maximaal 54 in 1384 mm
Kaakbreedte - vast 7 in 187 mm
Kaakbreedte - beweegbaar 7 in 187 mm
Lengte 105 in 2678 mm
Hoogte 103 in 2626 mm
Breedte 43 in 1100 mm
Graafmachine, minimaal 65 Amerikaanse ton 65 Amerikaanse ton
Graafmachine, maximaal 90 Amerikaanse ton 90 Amerikaanse ton

Vergelijk Sloopkaak MP365 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

MP365 met sloopkaak

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

MP365 met sloopkaak
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's

Sloopkaak

Overzicht

SpeedBooster

Kaak wisselen

Veelzijdig

Productief

Betrouwbaar

Behuizing

Sloopkaak
Overzicht
SpeedBooster
Kaak wisselen
Veelzijdig
Productief
Betrouwbaar
Behuizing