Prestaties
Cyclustijd - open | 1.9 s 1.9 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.4 s 1.4 s |
Samendrukkracht - primair kantmes | 599 Sh Ton 5327 kN |
Samendrukkracht - tandpunten | 188 Sh Ton 1670 kN |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Cat® multiprocessors kunnen worden gebruikt met meerdere uitwisselbare kaken voor uiteenlopende sloopwerkzaamheden. Met kortere cyclustijden kunt u uw werk sneller uitvoeren. Meer vermogen betekent dat u zwaarder werk kunt uitvoeren. Kaken worden snel gewisseld, zodat u altijd met het juiste materieel voor elke taak kunt werken zonder tijd te verliezen. Gebouwd op een duurzaam, eenvoudig te onderhouden platform.
Cyclustijd - open | 1.9 s 1.9 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.4 s 1.4 s |
Samendrukkracht - primair kantmes | 599 Sh Ton 5327 kN |
Samendrukkracht - tandpunten | 188 Sh Ton 1670 kN |
Circuit van kaak - max. Oliedruk | 350 bar 5076 psi |
Circuit van kaak - max. Oliestroom | 360 gal/min 95 L/min |
Draaicircuit - max. Oliedruk | 160 bar 2321 psi |
Draaicircuit - max. Oliestroom | 50 L/min 13 gal/min |
Diepte van de kaken | 38 in 954 mm |
Kantmeslengte | 9 in 225 mm |
Kaakopening - maximaal | 47 in 1183 mm |
Kaakbreedte - vast | 7 in 187 mm |
Kaakbreedte - beweegbaar | 7 in 187 mm |
Lengte | 93 in 2367 mm |
Hoogte | 91 in 2304 mm |
Breedte | 40 in 1005 mm |
Graafmachine, minimaal | 45 Amerikaanse ton 45 Amerikaanse ton |
Graafmachine, maximaal | 65 Amerikaanse ton 65 Amerikaanse ton |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
MP345 met sloopkaak
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Sloopkaak
Overzicht
SpeedBooster
Kaak wisselen
Veelzijdig
Productief
Betrouwbaar
Behuizing