Prestaties
Cyclustijd - open | 2.1 s 2.1 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.6 s 1.6 s |
Snijkracht - Bladcentrum | 4357 Sh Ton 490 kN |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Cat® multiprocessors kunnen worden gebruikt met meerdere uitwisselbare kaken voor uiteenlopende sloopwerkzaamheden. Met kortere cyclustijden kunt u uw werk sneller uitvoeren. Meer vermogen betekent dat u zwaarder werk kunt uitvoeren. Kaken worden snel gewisseld, zodat u altijd met het juiste materieel voor elke taak kunt werken zonder tijd te verliezen. Gebouwd op een duurzaam, eenvoudig te onderhouden platform.
Cyclustijd - open | 2.1 s 2.1 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.6 s 1.6 s |
Snijkracht - Bladcentrum | 4357 Sh Ton 490 kN |
Circuit van kaak - max. Oliedruk | 35 psi 5076 bar |
Circuit van kaak - max. Oliestroom | 450 gal/min 119 L/min |
Draaicircuit - max. Oliedruk | 16 psi 2321 bar |
Draaicircuit - max. Oliestroom | 50 gal/min 13 L/min |
Diepte van de kaken | 860 in 34 mm |
Kantmeslengte | 714 in 28 mm |
Kaakopening - maximaal | 552 in 22 mm |
Kaakbreedte - vast | 490 in 19 mm |
Kaakbreedte - beweegbaar | 146 in 6 mm |
Breedte | 1100 in 43 mm |
Lengte | 2597 in 102 mm |
Hoogte | 2133 in 84 mm |
Gewicht - behuizing, kaak en beugel | 5850 lb 12.897 kg |
Gewicht - alleen kaak | 3087 lb 6806 kg |
Graafmachine, minimaal | 65 Amerikaanse ton 65 Amerikaanse ton |
Graafmachine, maximaal | 90 Amerikaanse ton 90 Amerikaanse ton |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
MP365 met schrootkaak
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Schrootkaak
Cat multiprocessors
SpeedBooster
Kaak wisselen
Veelzijdig
Productief
Betrouwbaar
Behuizing