MH3024

Graafmachines op banden in overslaguitvoering MH3024

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat C4.4
Cat C4.4
Maximaal bedrijfsgewicht
59100 lb
26800 kg
Maximale reikwijdte
39.4 ft
12010 mm

Overzicht

HOGE PRESTATIES EN COMFORT VOOR DE MACHINIST

Wanneer het om machines voor materiaaloverslag gaat, weten wij dat uw succes afhankelijk is van productiviteit en lage bedrijfskosten. De Cat® MH3024 is een materiaalverwerker die de superieure prestaties biedt die u nodig hebt voor de zwaarste afval- en schroottoepassingen. De MH3024 heeft gebruiksvriendelijke technologie, een opnieuw ontworpen cabine voor verbeterd comfort en meer giekopties die bij uw werk passen. Combineer deze functies met tot 10% lagere bedrijfskosten en 7% groter zwenkkoppel en u hebt een veilig, kwalitatief en betrouwbaar product voor een groot aantal uitdagingen waar u elke dag mee te maken hebt.

Voordelen

Superieure prestaties

Werk sneller met tot een tot wel 7% groter zwenkkoppel. Een grotere spoorbreedte van de machine verbetert de stabiliteit.

Tot 10% Lagere bedrijfskosten

Met verlengde onderhoudsintervallen en minder aansluitingen en slangen krijgt u meer gedaan tegen lagere kosten dan met het vorige model.

Verbeterd comfort

Bedien de machine met gemak met comfortopties voor de cabine van uw keuze en beter zicht met een 360° machinezicht.

Tot 17% Lagere CO/2\-emissie

De MH3024 stoot tot 17% minder CO/2\ uit dan de vorige MH3024-06.

Productspecificaties voor MH3024

Motortype Cat C4.4 Cat C4.4
Nettovermogen – ISO 9249 171 hp 128 kW
Nettovermogen - ISO 9249 (DIN) 174 pk (metrisch) 174 pk (metrisch)
Motorvermogen - maximum - ISO 14396 174 hp 129 kW
Motorvermogen - ISO 14396 (DIN) 176 pk (metrisch) 176 pk (metrisch)
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 L
Geschikt voor biodiesel Tot B20¹ Tot B20¹
Emissies Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V. Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 2200 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 2200 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*])
Maximaal klimvermogen (23.500 kg/51.810 lb) 65 65
Maximale reissnelheid (met stuurwiel) 12.4 mph 20 km/h
Maximale reissnelheid (met joysticks) 9.3 mph 15 km/h
Trekkracht 28551 lb/ft 127 kN
Maximale druk - werktuigen 5366 psi 37000 kPa
Maximale druk – rijden 5075 psi 35000 kPa
Maximale druk - zwenken 5656 psi 39000 kPa
Maximaal bedrijfsgewicht 59100 lb 26800 kg
Minimaal bedrijfsgewicht 50050 lb 22700 kg
Inhoud van brandstoftank 92.5 gal (US) 350 L
Motorolie 3.4 gal (US) 13 L
Hydrauliekolietank 40.9 gal (US) 155 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 91.1 gal (US) 345 L
Achteras - huis (differentieel) 3.7 gal (US) 14 L
Gestuurde vooras - differentieel 2.8 gal (US) 10.5 L
Power Shift-transmissie 0.7 gal (US) 2.5 L
Dieseluitlaatvloeistoftank 7.9 gal (US) 30 L
Koelsysteem 9.5 gal (US) 36 L
Eindaandrijving - per stuk 0.7 gal (US) 2.5 L
Inhoud van hydrauliekolietank 40.4 gal (US) 153 L
Brandstoftank 87 gal (US) 330 L
Capaciteit van hydraulisch systeem 66.8 gal (US) 253 L
Maximaal zwenkkoppel 42631 ft·lbf 58 kNm
Zwenksnelheid 8.2 tpm 8.2 tpm
Giek MH-giek van 7,45 m (24'5") MH-giek van 7,45 m (24'5")
Stick Drop nose van 5,0 m (16'5") Drop nose van 5,0 m (16'5")
Breedte onderwagen 9.8 ft 2990 mm
Transporthoogte (met OPG, zonder stick) 11 ft 3350 mm
Transportlengte 35 ft 10670 mm
Transportlengte (met blad) 36.5 ft 11130 mm
Machinelengte 17.3 ft 5290 mm
Machinelengte (met blad) 18.8 ft 5740 mm
Zwenkstraal over achterkant 8.5 ft 2600 mm
Speling van contragewicht 4.3 ft 1300 mm
Hoogte van cabine - neergelaten 11 ft 3350 mm
Hoogte van cabine - neergelaten met OPG 11 ft 3350 mm
Hoogte van cabine - geheven 18.9 ft 5750 mm
Hoogte van cabine - geheven, met OPG 18.9 ft 5750 mm
Wielbasis 9 ft 2750 mm
Transportbreedte 9.8 ft 2990 mm
Bodemvrijheid 1.1 ft 320 mm
Lengte van onderwagen 17.4 ft 5300 mm
Lengte onderwagen (met blad) 18.8 ft 5740 mm
Framebreedte boven (inclusief handrails) 8.3 ft 2540 mm
Cabinehoogte - verhoogd tot bovenkant van FOGS-bescherming 18.83 ft 5750 mm
Opmerking (1) 11 11
Maximale reikwijdte 39.4 ft 12010 mm
Giek MH-giek van 7,45 m (24'5") MH-giek van 7,45 m (24'5")
Stick Drop nose van 5,0 m (16'5") Drop nose van 5,0 m (16'5")
Maximale hoogte 42.8 ft 13030 mm
Minimale storthoogte 14.8 ft 4520 mm
Maximale reikwijdte bij maaiveldhoogte 38.9 ft 11870 mm
Maximale diepte 9.9 ft 3010 mm
Penhoogte van giek 30.4 ft 9260 mm
Met MH-giek (6400 mm/20'1") - MH-onderwagen en rechte stick 50552 lb 22930 kg
Met MH-giek (6400 mm/20'1") - MH-onderwagen en Drop Nose-stick van 4900 mm/16'1" 49714 lb 22550 kg
Met korte MH-giek (5350 mm/17'6") - MH-onderwagen en rechte stick 49979 lb 22670 kg
Aspendelhoek �5 graden �5 graden
Bodemvrijheid - MH-onderwagen van 2,55 m/8'4" 12.8 in 325 mm
Maximale reissnelheid (met joysticks) 9.3 mph 15 km/h
Maximale reissnelheid (met stuurwiel) 12.4 mph 20 km/h

MH3024 Standaarduitrusting

Cabine

  • Geavanceerde geluidonderdrukkende TOPS-cabine (conform ISO 12117-2)
  • Motorbediening zonder sleutel met startknop
  • Luxe cabine: verwarmde en gekoelde stoel met automatisch instelbare vering, monitor met aanraakscherm van 10"
  • Premium cabine: luchtgeveerde stoel met verwarming, monitor met aanraakscherm van 10"
  • LED-binnenverlichting

Veiligheid en beveiliging

  • Cabineontwijking
  • Camera voor zicht naar achteren en naar rechts
  • Noodstopschakelaar voor de motor
  • Vergrendelbare hoofdschakelaar

Cat technologie

  • Cat VisionLink®
  • Software-updates op afstand uitvoeren
  • Opsporen van storingen op afstand
  • Cat Payload

Elektrisch systeem

  • Weg- en indicatielampen, vóór en achter
  • Onderhoudsvrije accu's
  • LED-chassisverlichting, giek- en sticklampen links/rechts, cabinelampen
  • Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem
  • LED-werklampen met programmeerbare vertragingstijd

Service en onderhoud

  • Automatisch smeersysteem voor uitrustingsstukken en zwenksysteem
  • Monsterafnamepoorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (S·O·S℠)
  • Geïntegreerd beheersysteem voor de voertuigstatus

Motor

  • C4.4-motor
  • Langzame stationairloop met één knopdruk en automatische motortoerentalregeling
  • Automatische motoruitschakeling
  • Vermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (125 °F)
  • Koudestartvermogen tot -18 °C (0 °F)
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter
  • On-demand elektrische koelventilatoren met automatische omkering

Hydraulisch systeem

  • Elektrische hoofdregelklep
  • Automatische voorverwarming van hydrauliekolie
  • Automatische zwenkrem
  • Afzonderlijke zwenkpomp
  • Terugslagkleppen voor neerlaten van giek en stick
  • Extra middelhogedrukcircuit
  • Hydraulisch hoofdfilter met element
  • SmartBoom™
  • Slimme stick
  • Modus voor groot hefvermogen

Onderwagen en constructies

  • Aandrijving op alle wielen
  • Automatische vergrendeling van rem/as
  • Kruipversnelling
  • Assen voor zwaar gebruik, geavanceerd schijfremsysteem en rijmotor, met instelbare remkracht
  • Vergrendelbare pendelende vooras met extern smeerpunt

MH3024 Optionele uitrusting

Gieken en sticks

  • MH-giek 7,45 m (24'5"')
  • MH-giek van 6,4 m (21')
  • Giek met verstelbare hoek van 5,26 m (17'3")
  • Eendelige giek van 5,65 m (18'6")
  • Drop Nose MH-stick van 5,0 m (16'5")
  • Rechte MH-stick van 4,3 m (14'1")
  • Rechte stick van 2,9 m (9'6")
  • Rechte stick van 2,5 m (8'2")
  • Configuratie zonder stick
  • Bakscharniermechanisme, B-type met hijsoog

Cabine

  • Vast gelamineerd windscherm en dakraam (P5A-glas)
  • Vast gelamineerd windscherm en dakraam (P8B-glas)
  • Extra relais
  • Bescherming van machinist (Operator Protective Guards - OPG)

Elektrisch systeem

  • Elektrische brandstoftankpomp

Veiligheid en beveiliging

  • 360° zicht
  • Inspectieverlichting
  • Rijalarm

Onderwagen en constructies

  • Breed onderwagen van 2750 mm (9'0")
  • Onderwagen van 2990 mm (9'10") breed
  • Contragewicht van 4200 kg (9,250 lb)
  • Contragewicht van 4700 kg (10,350 lb)
  • Duwblad
  • 10.00-20, dubbele, massief rubberen banden
  • 11.00-20 16 PR, dubbele banden

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Payload voor overslagmachines

    De volgende generatie overslagmachines neemt allerlei taken op zich - laden, sorteren, voorraadhopen maken en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De volgende generatie overslagmachines neemt allerlei taken op zich - laden, sorteren, voorraadhopen maken en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.

Verken technologie

Vergelijk MH3024 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

MH3024

MH3024 pakt stukken hout op

MH3024 pakt uit een stapel hout

Een berg stukken hout verplaatsen

MH3024 grijp een compact blok afval

MH3024
MH3024 pakt stukken hout op
MH3024 pakt uit een stapel hout
Een berg stukken hout verplaatsen
MH3024 grijp een compact blok afval

360 View
Klantvoordelen van de MH3024 graafmachine in overslaguitvoering

Klantvoordelen van de MH3024 graafmachine in overslaguitvoering

Klantvoordelen van de MH3024 graafmachine in overslaguitvoering