MH3032 - Tier 4 / Stage V

Graafmachines op banden in overslaguitvoering MH3032 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C7.1
Cat® C7.1
Bedrijfsgewicht
78950 lb
35800 kg
Maximale reikwijdte
46.2 ft
14080 mm

Overzicht

Hoge inzetbaarheid en de nieuwste technologie voor een efficiënte productie

De Cat® MH3032 is een veelzijdige, productieve oplossing in de 30 mt grootteklasse. De opties Drop nose en Rechte stick helpen, in combinatie met een optionele generator, de veelzijdigheid te verbeteren in schroot-, afval- en recyclingtoepassingen. De MH3032 maximaliseert de prestaties dankzij de configuratie- en technologieopties voor een optimale productie.

Voordelen

Groot prestatievermogen

Een groot bereik helpt om meer materiaal te verplaatsen zonder dat u de machine hoeft te herpositioneren. Een grotere grijpercompatibiliteit laat u toe om meer materiaal per keer te verplaatsen.

Ongeëvenaarde veelzijdigheid

De opties Drop nose en rechte stick, gekoppeld aan een optionele 20 kW generator voor magneetwerking helpt om de veelzijdigheid van de MH3032 te vergroten.

Ergonomisch comfort

Een dempende hydraulische cabineverhoging helpt het comfort van machinisten en biedt een hoge zichtbaarheid op het werkterrein. Meerdere toegangspunten tot de machine helpt de veiligheid en toegankelijkheid te verbeteren.

Productspecificaties voor MH3032 - Tier 4 / Stage V

Motortype Cat® C7.1 Cat® C7.1
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 428 in³ 7 L
Opmerking (1) Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, CEM-uitlaatgasnabehandeling (Clear Emission Module), dynamo en koelventilator draaiend op middelhoog toerental. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, CEM-uitlaatgasnabehandeling (Clear Emission Module), dynamo en koelventilator draaiend op middelhoog toerental.
Maximale rijsnelheid 11.2 mph 18 km/h
Trekkracht 32597 ft·lbf 145 kN
Maximaal hellingvermogen 45% 45%
Maximale druk - werktuigen 5076 psi 35000 kPa
Maximale druk - zwenken 4119 psi 28400 kPa
Maximale druk – rijden 5076 psi 35000 kPa
Zwenksnelheid 7 tpm 7 tpm
Maximaal zwenkkoppel 60680 lbf·ft 82 kNm
Bedrijfsgewicht 78950 lb 35800 kg
Opmerking Bedrijfsgewicht omvat volledige brandstoftank, machinist 75 kg (165 lb) en een grijper van 2.000 kg (4.410 lb). Het gewicht is afhankelijk van de configuratie. Bedrijfsgewicht omvat volledige brandstoftank, machinist 75 kg (165 lb) en een grijper van 2.000 kg (4.410 lb). Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.
Inhoud van brandstoftank 125.2 gal (US) 474 L
Koelsysteem 6.6 gal (US) 25 L
Motorolie 6.6 gal (US) 25 L
Achteras - huis (differentieel) 5.2 gal (US) 19.5 L
Eindaandrijving 0.6 gal (US) 2.2 L
Power Shift-transmissie 0.8 gal (US) 3 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 79.5 gal (US) 301 L
Hydrauliekolietank 38.8 gal (US) 147 L
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 10.8 gal (US) 41 L
Giek MH 8,5 m (27'11") MH 8,5 m (27'11")
Stick 6,4 m (21'0") Drop Nose 6,4 m (21'0") Drop Nose
Transportlengte 38.9 ft 11860 mm
Machinelengte 19 ft 5785 mm
Zwenkstraal over achterkant 9.8 ft 3000 mm
Speling van contragewicht 4.8 ft 1465 mm
Hoogte van cabine - neergelaten 11.5 ft 3500 mm
Hoogte van cabine - neergelaten - met FOGS 11.6 ft 3550 mm
Hoogte van cabine - geheven 20 ft 6095 mm
Hoogte van cabine - geheven - met FOGS 20.2 ft 6145 mm
Wielbasis 10.5 ft 3200 mm
Transportbreedte 9.8 ft 3000 mm
Bodemvrijheid 0.8 ft 249 mm
Lengte van onderwagen 19 ft 5781 mm
Maximale reikwijdte 46.2 ft 14080 mm
Giek MH 8,5 m (27'11") MH 8,5 m (27'11")
Stick 6,4 m (21'0") Drop Nose 6,4 m (21'0") Drop Nose
Maximale hoogte 50.8 ft 15470 mm
Maximale storthoogte 15.3 ft 4670 mm
Maximale diepte 16.4 ft 4990 mm
Penhoogte van giek 35.3 ft 10750 mm

MH3032 - Tier 4 / Stage V Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

CABINE

  • Geavanceeerde, geluidsdichte cabine met gecertificeerde Tip Over Protective Structure (TOPS)
  • LCD-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10"), hoge resolutie
  • Automatische airconditioning op twee niveaus
  • Draaiknop en sneltoetsen voor monitorbediening
  • Motorbediening zonder sleutel met startknop
  • Opklapbare console links
  • Verwarmde en geventileerde premium stoel met automatisch verstelbare luchtvering
  • LED-binnenverlichting

CAT TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-updates op afstand uitvoeren/Opsporen van storingen op afstand
  • Cat Payload

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Onderhoudsvrije accu
  • Ledverlichting op chassis (links en rechts) en contragewicht
  • Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem
  • LED-werkverlichting met programmeerbare tijdsvertraging na uitschakeling van de motor

MOTOR

  • Cat C7.1-dieselmotor
  • Drie selecteerbare modi: Power, Smart, Eco
  • Voor gebruik tot een hoogte van 3000 m (9.840 ft) zonder verlies aan motorvermogen
  • Koud startvermogen tot -18 °C (0 °F)
  • On-demand hydraulische koelventilator met automatische omkeerfunctie

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Terugslagkleppen voor neerlaten van giek en stick
  • Regeneratiecircuits van giek en stick
  • Elektronische hoofdregelklep
  • Automatische voorverwarming van hydrauliekolie
  • Hydraulische retourfilter met groot prestatievermogen

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Camera voor zicht naar achteren en naar rechts
  • Caterpillar beveiligingssysteem met één sleutel
  • Rijalarm
  • Afsluitbare externe gereedschapskist/opbergruimte
  • Secundaire op maaiveldhoogte toegankelijke motorstopschakelaar
  • Cabineontwijking
  • Swing Assist
  • Achterruit als nooduitgang

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Aandrijving op alle wielen
  • Automatische vergrendeling van rem/as
  • Kruipversnelling
  • Elektronische vergrendeling voor zwenken en rijden
  • Assen voor zwaar gebruik, geavanceerd schijfremsysteem en rijmotor, met instelbare remkracht
  • Vergrendelbare pendelende vooras met extern smeerpunt
  • Dubbele massieve banden (12.00 - 20)
  • Cabinetoegang langs voor, rechts en links
  • Hydrostatische transmissie met twee versnellingen
  • Contragewicht 6000 kg (13.250 lb)

MH3032 - Tier 4 / Stage V Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

GIEK EN STICKS

  • 6,4 m (21'0") Drop Nose-stick
  • Machineconfiguratie zonder stick

CABINE

  • Vaste eendelige voorruit en dakraam (P5B geclassificeerd)
  • Vaste tweedelige voorruit en dakraam (P8B geclassificeerd)
  • Bescherming van machinist (Operator Protective Guard - OPG)

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Generator, 20 kW met bekabeling naar graafarm

MOTOR

  • Koude start, motorblokverwarmer

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Fijne zwenkregeling (alleen N-Am)

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Zwaailicht op cabine
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat 2D e-limiet voor graafmachines

    Cat® 2D e-limiet houdt de graafarm binnen een vooraf ingesteld werkgebied om gevaar zoals verkeer te vermijden. 2D e-limiet gebruikt gegevens van positiesensoren om de beweging automatisch te stoppen wanneer de graafarm de vooraf ingestelde grenzen bereikt.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® 2D e-limiet houdt de graafarm binnen een vooraf ingesteld werkgebied om gevaar zoals verkeer te vermijden. 2D e-limiet gebruikt gegevens van positiesensoren om de beweging automatisch te stoppen wanneer de graafarm de vooraf ingestelde grenzen bereikt.

Verken technologie
  • Cat Opsporen van storingen op afstand

    Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
  • Cat Payload voor overslagmachines

    De volgende generatie overslagmachines neemt allerlei taken op zich - laden, sorteren, voorraadhopen maken en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De volgende generatie overslagmachines neemt allerlei taken op zich - laden, sorteren, voorraadhopen maken en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.

Verken technologie

Vergelijk MH3032 - Tier 4 / Stage V met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Graafmachine in overslaguitvoering MH3032

Graafmachine in overslaguitvoering MH3032

MH3032 cabineverlichting en externe verlichting

Zij-aanzicht MH3032

MH3032 uitzicht van de machinist in de cabine

Schrootverwerking MH3032

Graafmachine in overslaguitvoering MH3032
Graafmachine in overslaguitvoering MH3032
MH3032 cabineverlichting en externe verlichting
Zij-aanzicht MH3032
MH3032 uitzicht van de machinist in de cabine
Schrootverwerking MH3032