MP365 met betonschaar

Multiprocessor met betonschaar MP365 betonschaar

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Cyclustijd - Open
2.1 s
2.1 s
Graafmachine, minimaal
65 ton
65 ton
Cyclustijd - sluiten
1.6 s
1.6 s

Overzicht

Cat® Multiprocessors aanvaarden meerdere verwisselbare kaken voor een groot aantal slooptaken. Snellere cyclustijden zorgen ervoor dat uw taken sneller klaar zijn. Meer vermogen betekent grotere klussen aannemen. Door de snelle kaakwisseling hebt u het juiste gereedschap voor de taak bij de hand, zonder u te vertragen. Allemaal gebouwd op een duurzaam, gemakkelijk te onderhouden platform.

Productspecificaties voor MP365 betonschaar

Cyclustijd - Open 2.1 s 2.1 s
Cyclustijd - sluiten 1.6 s 1.6 s
Breekkracht - Primaire frees 665 Sh Ton 5918 kN
Breekkracht - Freeskop 309 Sh Ton 2747 kN
Breekkracht - Tandpunt 227 Sh Ton 2017 kN
Circuit van kaak - Max. Oliedruk 350 bar 5076 psi
Circuit van kaak - Max. Oliestroom 119 gal/min 450 L/min
Draaicircuit - Max. Oliedruk 2321 psi 160 bar
Draaicircuit - Max. Oliestroom 50 L/min 13 gal/min
Diepte van de kaken 41 in 1051 mm
Snijlengte 634 mm 25 in
Kaakopening - Maximum 48.5 in 1232 mm
Kaakbreedte - vast 20 in 509 mm
Kaakbreedte - beweegbaar 187 mm 7.4 in
Gewicht - Behuizing, kaak en beugel 12465 lb 5654 kg
Gewicht - enkel kaak 5670 lb 2572 kg
Graafmachine, minimaal 65 ton 65 ton
Graafmachine, maximaal 90 ton 90 ton

Vergelijk MP365 betonschaar met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

MP365 met betonschaar

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

MP365 met betonschaar
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's

Cat® Multiprocessors | Betonschaar

Cat® Multiprocessors | Behuizing

Cat® Multiprocessors | Introductie tot Multiprocessors

Cat® Multiprocessors | Multiprocessors van de MP300-serie

Cat® Multiprocessors | Hoe kaken verwisselen in 15 minuten

Cat® Multiprocessors | SpeedBooster-technologie

Cat® Multiprocessors | Productiviteit

Cat® Multiprocessors | Betrouwbaarheid

Cat® Multiprocessors | Betonschaar
Cat® Multiprocessors | Behuizing
Cat® Multiprocessors | Introductie tot Multiprocessors
Cat® Multiprocessors | Multiprocessors van de MP300-serie
Cat® Multiprocessors | Hoe kaken verwisselen in 15 minuten
Cat® Multiprocessors | SpeedBooster-technologie
Cat® Multiprocessors | Productiviteit
Cat® Multiprocessors | Betrouwbaarheid