In een studio gemaakt

Beugels Bevestigingsbeugel 22,86 cm (1/4 yard) - penvergrendeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type interface
Koppeling voor penvergrendeling
Koppeling voor penvergrendeling
Gewicht
154.3 lb
70 kg
Totale breedte
15.7 in
400 mm

Overzicht

Bevestigingsbeugel voor gebruik met hamers uit de H-serie

Productspecificaties voor Bevestigingsbeugel 22,86 cm (1/4 yard) - penvergrendeling

Type interface Koppeling voor penvergrendeling Koppeling voor penvergrendeling
Gewicht 154.3 lb 70 kg
Totale breedte 15.7 in 400 mm
Totale lengte 20.7 in 525 mm
Totale hoogte 10.1 in 257 mm

Vergelijk Bevestigingsbeugel 22,86 cm (1/4 yard) - penvergrendeling met vaak vergeleken producten.