In een studio gemaakt

Gereedschappen In-line-beitelhulpstuk B1 (360mm)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Asdiameter gereedschap
1.6 in
40 mm
Totale lengte
14.2 in
360 mm
Gewicht
8.8 lb
4 kg

Overzicht

Hamergereedschappen worden gebruikt voor het breken van een reeks van verschillende materialen.

Productspecificaties voor In-line-beitelhulpstuk B1 (360mm)

Asdiameter gereedschap 1.6 in 40 mm
Totale lengte 14.2 in 360 mm
Gewicht 8.8 lb 4 kg
Compatibiliteit B1 Hamer B1 Hamer

Vergelijk In-line-beitelhulpstuk B1 (360mm) met vaak vergeleken producten.