In een studio gemaakt

Gereedschappen Conus H95

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Asdiameter gereedschap
3.5 in
88 mm
Totale lengte
34.4 in
875 mm
Gewicht
83.8 lb
38 kg

Overzicht

Hamergereedschappen worden gebruikt voor het breken van een reeks van verschillende materialen.

Productspecificaties voor Conus H95

Asdiameter gereedschap 3.5 in 88 mm
Totale lengte 34.4 in 875 mm
Gewicht 83.8 lb 38 kg
Compatibiliteit Hamer H95 Hamer H95

Conus H95 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element in huis

Regelsysteem

  • EMCP 4.2B
  • Noodstopdrukknop
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Generatorsetpakketten omvatten:
  • Spanningsregelaar van Caterpillar
  • IVR is inclusief reactieve afnamemodus
  • 3-fasige spanningsdetectie
  • KVAR/PF-modi
  • RFI-onderdrukking
  • RFI-onderdrukking
  • Min/max bekrachtiger
  • Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • Bedieningselementen:
  • Toerental afstellen
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Motorkoeling
  • Motorcyclus tornen
  • Alarm bevestigen
  • Lampjestest
  • Belastingshistogramfunctie
  • PLC-functionaliteit
  • Aanpasbare schermen
  • 0 True-RMS wisselstroomdosering
  • 3 fasen
  • Nauwkeurigheid +/- 2%
  • Digitale indicatie voor:
  • Toerental
  • Gelijkspanning
  • Bedrijfsuren
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Volt (L-L en L-N)
  • Frequentie (Hz)
  • Ampèrage (per fase en gemiddeld)
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • kW/uur (totaal)
  • kVAr/uur (totaal)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor: lage oliedruk - hoge koelvloeistoftemperatuur - overtoeren - noodstop - storing bij starten (overmatig getornd) - lage koelvloeistoftemperatuur - laag koelvloeistofpeil -
  • Lage oliedruk
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Overtoeren
  • Noodstop
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • Generatorfasevolgorde
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Reactief vermogen (kVA) achteruit (32 RV)
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Communicatie:
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Cat Connect
  • 3 analoge ingangen
  • 6 door klant programmeerbare digitale ingangen
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties:
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • 1 programmeerbare relaisuitgang (type C)
  • 1 programmeerbare digitale uitgang
  • ADEM A3

Koelsysteem

  • Gecertificeerd standaard PGS-testrapport geleverd
  • ATAAC - pakketradiateurs 3516E geïnstalleerd geleverd

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Uitlaten met flens

Brandstofsysteem

  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd
  • Secundair brandstoffilter

Universeel

  • Caterpillar geel met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Rechterhandbediening
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Generator en uitrustingsstukken

  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • 6-draads
  • Laagspanning: Willekeurig gewikkeld - interne bekrachtiging - wikkelingstemperatuurdetectoren - NEMA-klasse H isolatie, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by) - busbaraansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant - NEMA-standaardgatenpatroon
  • Middenspanning:
  • Vormwikkeling
  • Permanentmagneet
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Railaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Hoogspanning:
  • Vormwikkeling
  • Permanentmagneet
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Anti-condensatieverwarming
  • Isolatieklasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)

Documentatie

  • English

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Integrale smeeroliekoeling
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Afvoer van dampen

Bevestigingssysteem

  • Rails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Antitrillingssteunen (los meegeleverd)
  • Rubberen antitrillingssteunen (los meegeleverd)

Startsysteem

  • Elektrische startmotor 24 V
  • Laaddynamo van 45 A
  • Accu en accuframe met kabels
  • Accuschakelaar

Conus H95 Optionele uitrusting

Regelsysteem

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Luchtinlaatsysteem

  • Filter met enkel element
  • Luchtfilter met twee elementen

Koelsysteem

  • Standaardomgevingswaarde van radiateurs
  • ATAAC-radiateurs met standaardomgevingswaarde
  • Optioneel geïnstalleerde radiateurs
  • Optioneel geïnstalleerde ATAAC-radiateurs
  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Koelvloeistof

Cartersysteem

  • Geen explosieontlastkleppen
  • Explosieontlastkleppen
  • Ventilatiesysteem

Uitlaatsysteem

  • Elleboogstukken
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Flenzen
  • Flexibele koppelingen
  • Y-adapters
  • Uitlaatdempers
  • Uitlaatoffset
  • Tier 4 schone-emissiemodule
  • Tier 4-doseringskast
  • Tier 4 schone-emissiemodulekits
  • Onderdelen voor schone emissie

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstofontluchtingspompen (Tier 4) - handmatig of elektrisch

Universeel

  • AID-embleem (VS)
  • Speciale lak (andere kleuren dan Caterpillar geel of hoogwaardige lakken)

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 volt, 3 fasen, 1500 tpm. RW, IE, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 volt, 3 fasen, 1500 tpm. RW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600- en 1800-frames
  • Anti-condensatieverwarming
  • Generatorconversie
  • Thermostaat voor anti-condensatieverwarming
  • Dynamo, luchtfilter
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT)
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 8,7 kV- en 15 KV-klassen

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Smeerolie in standaardbak
  • Oliepeilregelaar
  • Voorsmeerpompen

Bevestigingssysteem

  • Puck-stijl laagrendementisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • IBC-trillingsisolatoren

Voedingsaansluitingen

  • Massakabels tussen generator en klemmenkast
  • Neutrale massa-aansluitingen
  • Centraal gemonteerde busbar
  • Voedingsaansluitingen rechts
  • Elektrische aansluitingen links
  • Achterste voedingsaansluitingen
  • 2700-frame, vierdraads, vier aansluitingen
  • Laagspanningsstroomonderbrekers

Speciale testen/rapporten

  • CSA-certificering (Canadian Standards Association)
  • IBC-certificering
  • OSHPD-certificering
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • Standaardmotortestlading
  • testrapport van generator
  • Brandstofverbruiktest
  • Brandstofverbruiktest van generatorset
  • Torsietrillingsanalyserapporten

Starten en laden

  • Motorblokkeringsmechanisme
  • 24 V accuset - droog
  • Acculaders van 10, 20, 35 en 50 A
  • Elektrische startmotoren
  • Luchtstartmotoren
  • Afdekking van startmotor
  • Luchtdrukregelaar
  • Watermantelverwarmingen

Uitgebreide servicedekking

  • Uitvoeringen platina, goud en zilver

Vergelijk Conus H95 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts