In een studio gemaakt

Gereedschappen Conus H80

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Asdiameter gereedschap
3 in
75 mm
Totale lengte
27.6 in
700 mm
Gewicht
48.5 lb
22 kg

Overzicht

Hamergereedschappen worden gebruikt voor het breken van een reeks van verschillende materialen.

Productspecificaties voor Conus H80

Asdiameter gereedschap 3 in 75 mm
Totale lengte 27.6 in 700 mm
Gewicht 48.5 lb 22 kg
Compatibiliteit Hamer H80 Hamer H80

Vergelijk Conus H80 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts