Achteraanzicht

Beugels Bevestigingsbeugel - penbevestiging 45-50 mm

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type interface
Vastgepend
Vastgepend
Gewicht
174.2 lb
79 kg
Totale breedte
17.2 in
437 mm

Overzicht

Bevestigingsbeugel voor gebruik met hamers B2, B4, B6, B6s en B8.

Productspecificaties voor Bevestigingsbeugel - penbevestiging 45-50 mm

Type interface Vastgepend Vastgepend
Gewicht 174.2 lb 79 kg
Totale breedte 17.2 in 437 mm
Totale lengte 23.8 in 605 mm
Totale hoogte 14.6 in 372 mm
Pendiameters 45/50 mm (1.8/2") 45/50 mm (1.8/2")

Vergelijk Bevestigingsbeugel - penbevestiging 45-50 mm met vaak vergeleken producten.