In een studio gemaakt

Beugels Montagesteun - S-30

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type interface
S-30-koppeling
S-30-koppeling
Gewicht
58 lb
26.3 kg
Totale breedte
11.8 in
300 mm

Overzicht

Montagebeugel voor gebruik met B1, B2, B4, H35, H45 hamers en CVP16 trilplaatverdichter.

Productspecificaties voor Montagesteun - S-30

Type interface S-30-koppeling S-30-koppeling
Gewicht 58 lb 26.3 kg
Totale breedte 11.8 in 300 mm
Totale lengte 13.4 in 340 mm
Totale hoogte 6.6 in 168 mm
Pendiameters 25/25 mm (1/1 in) 25/25 mm (1/1 in)

Vergelijk Montagesteun - S-30 met vaak vergeleken producten.