In een studio gemaakt

Beugels Bevestigingsbeugel - pengrijper

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type interface
Penkoppeling
Penkoppeling
Gewicht
165.3 lb
75 kg
Totale breedte
17.7 in
450 mm

Overzicht

Bevestigingsbeugel voor gebruik met hamers uit de H-serie

Productspecificaties voor Bevestigingsbeugel - pengrijper

Type interface Penkoppeling Penkoppeling
Gewicht 165.3 lb 75 kg
Totale breedte 17.7 in 450 mm
Totale lengte 29.2 in 742 mm
Totale hoogte 13 in 329 mm
Pendiameters 45/50 mm (1,77/1,99") 45/50 mm (1,77/1,99")

Vergelijk Bevestigingsbeugel - pengrijper met vaak vergeleken producten.