In een studio gemaakt

Gereedschappen In-line-beitel H95

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Asdiameter gereedschap
3.5 in
88 mm
Totale lengte
34.4 in
875 mm
Gewicht
83.8 lb
38 kg

Overzicht

Hamergereedschappen worden gebruikt voor het breken van een reeks van verschillende materialen.

Productspecificaties voor In-line-beitel H95

Asdiameter gereedschap 3.5 in 88 mm
Totale lengte 34.4 in 875 mm
Gewicht 83.8 lb 38 kg
Compatibiliteit Hamer H95 Hamer H95

Vergelijk In-line-beitel H95 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts