In een studio gemaakt

Beugels Bevestigingsbeugel, 1 ton - penverbinding

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type interface
Vastgepend
Vastgepend
Gewicht
55.1 lb
25 kg
Totale breedte
11.8 in
300 mm

Overzicht

Bevestigingsbeugel voor gebruik met hamers B4 en B4s.

Productspecificaties voor Bevestigingsbeugel, 1 ton - penverbinding

Type interface Vastgepend Vastgepend
Gewicht 55.1 lb 25 kg
Totale breedte 11.8 in 300 mm
Totale lengte 13.4 in 340 mm
Totale hoogte 8.1 in 207 mm
Pendiameters 30/30 mm (1,2/1,2") 30/30 mm (1,2/1,2")

Vergelijk Bevestigingsbeugel, 1 ton - penverbinding met vaak vergeleken producten.