In een studio gemaakt

Gereedschappen Conus H55

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Asdiameter gereedschap
2.3 in
58 mm
Totale lengte
21.7 in
550 mm
Gewicht
22 lb
10 kg

Overzicht

Hamergereedschappen worden gebruikt voor het breken van een reeks van verschillende materialen.

Productspecificaties voor Conus H55

Asdiameter gereedschap 2.3 in 58 mm
Totale lengte 21.7 in 550 mm
Gewicht 22 lb 10 kg
Compatibiliteit Hamer H55 Hamer H55

Vergelijk Conus H55 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts