In een studio gemaakt

Gereedschappen In-line-beitel H65

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Asdiameter gereedschap
2.7 in
68 mm
Totale lengte
25.6 in
650 mm
Gewicht
37.5 lb
17 kg

Overzicht

Hamergereedschappen worden gebruikt voor het breken van een reeks van verschillende materialen.

Productspecificaties voor In-line-beitel H65

Asdiameter gereedschap 2.7 in 68 mm
Totale lengte 25.6 in 650 mm
Gewicht 37.5 lb 17 kg
Compatibiliteit Hamer H65 Hamer H65

Vergelijk In-line-beitel H65 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts