In een studio gemaakt

Gereedschappen Conus B1 (360mm)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Asdiameter gereedschap
1.6 in
40 mm
Totale lengte
14.2 in
360 mm
Gewicht
8.8 lb
4 kg

Overzicht

Hamergereedschappen worden gebruikt voor het breken van een reeks van verschillende materialen.

Productspecificaties voor Conus B1 (360mm)

Asdiameter gereedschap 1.6 in 40 mm
Totale lengte 14.2 in 360 mm
Gewicht 8.8 lb 4 kg
Compatibiliteit B1 Hamer B1 Hamer

Vergelijk Conus B1 (360mm) met vaak vergeleken producten.