In een studio gemaakt

Beugels Bevestigingsbeugel, 1 ton - penverbinding

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type interface
Penkoppeling
Penkoppeling
Gewicht
26.9 lb
12.2 kg
Totale breedte
10.4 in
265 mm

Overzicht

Bevestigingsbeugel voor gebruik met hamers uit de H-serie

Productspecificaties voor Bevestigingsbeugel, 1 ton - penverbinding

Type interface Penkoppeling Penkoppeling
Gewicht 26.9 lb 12.2 kg
Totale breedte 10.4 in 265 mm
Totale lengte 8.9 in 225 mm
Totale hoogte 6.2 in 158 mm
Pendiameters 25/25 mm (0,98/0,98 inch) 25/25 mm (0,98/0,98 inch)

Vergelijk Bevestigingsbeugel, 1 ton - penverbinding met vaak vergeleken producten.