In een studio gemaakt

Beugels Bevestigingsbeugel, 3 ton - penbevestiging

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type interface
Vastgepend
Vastgepend
Gewicht
114.6 lb
52 kg
Totale breedte
11.8 in
300 mm

Overzicht

Bevestigingsbeugel voor gebruik met hamers B4 en B4s.

Productspecificaties voor Bevestigingsbeugel, 3 ton - penbevestiging

Type interface Vastgepend Vastgepend
Gewicht 114.6 lb 52 kg
Totale breedte 11.8 in 300 mm
Totale lengte 13.4 in 340 mm
Totale hoogte 10.9 in 277 mm
Pendiameters 40/40 mm (1,6/1,6") 40/40 mm (1,6/1,6")

Vergelijk Bevestigingsbeugel, 3 ton - penbevestiging met vaak vergeleken producten.