In een studio gemaakt

Gereedschappen Spitse beitel B1

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Asdiameter gereedschap
1.6 in
40 mm
Totale lengte
16.9 in
430 mm
Gewicht
8.8 lb
4 kg

Overzicht

Hamergereedschappen worden gebruikt voor het breken van een reeks van verschillende materialen.

Productspecificaties voor Spitse beitel B1

Asdiameter gereedschap 1.6 in 40 mm
Totale lengte 16.9 in 430 mm
Gewicht 8.8 lb 4 kg
Compatibiliteit B1 Hamer B1 Hamer

Vergelijk Spitse beitel B1 met vaak vergeleken producten.