In een studio gemaakt

Beugels Bevestigingsbeugel - schranklader

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type interface
Schrankladerkoppeling
Schrankladerkoppeling
Gewicht
299.8 lb
136 kg
Totale breedte
49.7 in
1263 mm

Overzicht

Bevestigingsbeugel voor gebruik met hamers B4, B4s, B6 en B6s.

Productspecificaties voor Bevestigingsbeugel - schranklader

Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling
Gewicht 299.8 lb 136 kg
Totale breedte 49.7 in 1263 mm
Totale lengte 357 in 14.1 mm
Totale hoogte 21.5 in 547 mm

Vergelijk Bevestigingsbeugel - schranklader met vaak vergeleken producten.