In een studio gemaakt

Gereedschappen Verdichtingsplaat H65

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Asdiameter gereedschap
2.7 in
68 mm
Totale lengte
19.5 in
495 mm
Gewicht
90.4 lb
41 kg

Overzicht

Hamergereedschappen worden gebruikt voor het breken van een reeks van verschillende materialen.

Productspecificaties voor Verdichtingsplaat H65

Asdiameter gereedschap 2.7 in 68 mm
Totale lengte 19.5 in 495 mm
Gewicht 90.4 lb 41 kg
Compatibiliteit Hamer H65 Hamer H65

Vergelijk Verdichtingsplaat H65 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts