In een studio gemaakt

Beugels Montagesteun - S-40

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type interface
S-40-koppeling
S-40-koppeling
Gewicht
106.3 lb
48.2 kg
Totale breedte
12.4 in
316 mm

Overzicht

Montagebeugel voor gebruik met B6, B8, H55 en H65 hamers en CVP16 trilplaatverdichter.

Productspecificaties voor Montagesteun - S-40

Type interface S-40-koppeling S-40-koppeling
Gewicht 106.3 lb 48.2 kg
Totale breedte 12.4 in 316 mm
Totale lengte 17.3 in 440 mm
Totale hoogte 8.1 in 206 mm
Pendiameters 35/35 mm (1,4/1,4 inch) 35/35 mm (1,4/1,4 inch)

Vergelijk Montagesteun - S-40 met vaak vergeleken producten.