In een studio gemaakt

Beugels Bevestigingsbeugel, 8 ton - penverbinding

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type interface
Vastgepend
Vastgepend
Gewicht
149.9 lb
68 kg
Totale breedte
12.4 in
316 mm

Overzicht

Bevestigingsbeugel voor gebruik met hamers B6 en B6s.

Productspecificaties voor Bevestigingsbeugel, 8 ton - penverbinding

Type interface Vastgepend Vastgepend
Gewicht 149.9 lb 68 kg
Totale breedte 12.4 in 316 mm
Totale lengte 17.3 in 440 mm
Totale hoogte 10.2 in 258 mm
Pendiameters 50/50 mm (2/2") 50/50 mm (2/2")

Vergelijk Bevestigingsbeugel, 8 ton - penverbinding met vaak vergeleken producten.