In een studio gemaakt

Gereedschappen Botte beitel H35

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Asdiameter gereedschap
1.6 in
40 mm
Totale lengte
15.7 in
400 mm
Gewicht
8.8 lb
4 kg

Overzicht

Hamergereedschappen worden gebruikt voor het breken van een reeks van verschillende materialen.

Productspecificaties voor Botte beitel H35

Asdiameter gereedschap 1.6 in 40 mm
Totale lengte 15.7 in 400 mm
Gewicht 8.8 lb 4 kg
Compatibiliteit Hamer H35 Hamer H35

Vergelijk Botte beitel H35 met vaak vergeleken producten.