In een studio gemaakt

Gereedschappen B1 Snijbeitel (360mm)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Asdiameter gereedschap
1.6 in
40 mm
Totale lengte
14.2 in
360 mm
Gewicht
8.8 lb
4 kg

Overzicht

Hamergereedschappen worden gebruikt voor het breken van een reeks van verschillende materialen.

Productspecificaties voor B1 Snijbeitel (360mm)

Asdiameter gereedschap 1.6 in 40 mm
Totale lengte 14.2 in 360 mm
Gewicht 8.8 lb 4 kg
Compatibiliteit B1 Hamer B1 Hamer

Vergelijk B1 Snijbeitel (360mm) met vaak vergeleken producten.