In een studio gemaakt

Beugels Bevestigingsbeugel - penbevestiging

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type interface
Penbevestiging (Pengrijper)
Penbevestiging (Pengrijper)
Gewicht
211.6 lb
96 kg
Totale breedte
17.2 in
437 mm

Overzicht

Bevestigingsbeugel voor gebruik met hamers B2, B4, B6, B6s en B8.

Productspecificaties voor Bevestigingsbeugel - penbevestiging

Type interface Penbevestiging (Pengrijper) Penbevestiging (Pengrijper)
Gewicht 211.6 lb 96 kg
Totale breedte 17.2 in 437 mm
Totale lengte 27.6 in 702 mm
Totale hoogte 11.4 in 289 mm
Pendiameters 45/50 mm (1.8/2") 45/50 mm (1.8/2")

Vergelijk Bevestigingsbeugel - penbevestiging met vaak vergeleken producten.