C13D産業用動力ユニット

産業用ディーゼル動力ユニット C13D

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
690 hp
515 kW
最大トルク
2360 lb-ft @ 1300 rpm
3200 Nm @ 1300 rpm
排出ガス
UN ECE R96 Stage IIIA、ブラジルMar-1、無規制
UN ECE R96 Stage IIIA、ブラジルMar-1、無規制

概要

CAT® C13D IPUコンフィギュレーションは、標準的な産業用エンジンに見られる柔軟性とオプションが備わっているだけでなく、一体型の冷却系統、エンジンに設置する燃料フィルタモジュール、またエンジン搭載ECMまでのワイヤリングハーネス一式も備え付けられています。このIPUは、UN ECE R96 Stage IIIA、ブラジルMar-1、その他同等の排出ガス基準を満たしており、迅速かつ容易に取り付けられるため、重要な作業により多くの時間をあてることができます。

製品仕様 C13D

最高出力 690 hp 515 kW
最大トルク 2360 lb-ft @ 1300 rpm 3200 Nm @ 1300 rpm
定格回転数 1,800 ~ 2,100 rpm 1,800 ~ 2,100 rpm
最小出力 456 hp 340 kW
排出ガス UN ECE R96 Stage IIIA、ブラジルMar-1、無規制 UN ECE R96 Stage IIIA、ブラジルMar-1、無規制
エンジン構成 直列6気筒 直列6気筒
内径 5.1 in 130 mm
行程 6.4 in 162 mm
総行程容積(排気量) 787.2 in³ 12.9 l
圧縮比 16.5:1 16.5:1
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled) ターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled)
燃焼システム 直噴 直噴
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
長さ 89 in 2249 mm
46 in 1160 mm
高さ 65 in 1641 mm
乾燥質量 3856 lb 1749 kg

C13D 標準装備

エアインレットシステム

  • ウェイストゲート付きターボチャージャ
  • エアツーエアアフタクーラ
  • フロントまたはリア排気コンフィギュレーションをご用意

コントロールシステム

  • 自動標高補正
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • 設定可能なソフトウェア機能
  • エンジンモニタリングシステムSAE J1939ブロードキャストおよびコントロール
  • 統合エレクトロニックコントロールユニット(ECU、Electronic Control Unit)
  • リモートファンコントロール

冷却系統

  • ウォータポンプ、オイルクーラ、上部から整備できるカートリッジ式オイルフィルタ(オプション)、デュアル冷却水サーモスタット、シングルオイルサーモスタットを含む油水類モジュール
  • 遠心式ウォータポンプ
  • ディーラにてクーリングシステム設計のガイダンスを実施(装置の信頼性を確保するため)
  • 油水類モジュールのリモートオイルフィルタ型をご用意

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • 基本的かつ標準的なヘビーデューティPTOセットアップを備えた複数のフライホイールハウジングコンフィギュレーション
  • 標準SAE No. 1フライホイールハウジングとSAE No. 14または140フライホイール

燃料系統

  • 静的漏れのないインジェクタ付きコモンレール直噴システム
  • プライマリおよびセカンダリカートリッジフィルタと手動または電動プライミングポンプを含む燃料モジュール
  • リモート燃料モジュールをご用意
  • 外側または後方への燃料タンク戻り配管と冷却水供給を可能にする燃料マニホールド
  • オイル潤滑式高圧燃料ポンプと機械式燃料トランスファポンプの組合せ

潤滑システム

  • バルブカバーに組み込まれた、整備不要のパッシブ式オープンクランクケース換気フィルタシステム
  • 油水類モジュールに組み込まれた、手間のかからないサービスオイルフィルタドレーンバック機能
  • オイルフィルタ
  • オイルレベルセンサ
  • オイルレベルゲージ
  • ギヤ駆動オイルポンプ
  • サンプは、フロント、リア、センターから選択可能
  • オープンクランクケース換気システム(フュームディスポーザル装備)

パワーテイクオフ(PTO)

  • 最大5個の追加パワーテイクオフ: 後面2個(SAE B、C、またはD)、前面2個(SAE AまたはSAE B)、追加の低マウント前面1個(SAE B)

ゼネラル

  • Caterpillarイエロー塗装、オプションカラーにも対応
  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ

C13D オプション装備品

産業用動力ユニット

  • ラジエータ、エアツーエアアフタクーラ(ATAAC、Air-To-Air Aftercooler)、ラジエータとの間の冷却水ライン、ATAACとの間のエアラインを含む、工場取付けの冷却パック。
  • 工場取付けのエンジン搭載アフタートリートメントシステム、接続済み排気エアライン、エアクリーナ
  • テレマティクスユニットが埋め込まれた、工場取付けの計器/コントロールパネル

C13D を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

C13D産業用動力ユニット

C13D産業用動力ユニット