C32B HRC産業用エンジン(エンジン取付け後処理搭載)

産業用ディーゼルエンジン C32B

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
1200 hp
895 kW
最大トルク
4056 lb-ft @ 1200 rpm
5499 Nm @ 1200 rpm
排出ガス
EU Stage V
EU Stage V

概要

C32の伝統を基にして構築されたC32Bは、シリンダヘッド、ブロック、
クランクシャフト、ピストン、ロッド、メインベアリングなどの強化された
性能に不可欠なコンポーネントを備えています。シンプルで
メンテナンス不要のディーゼル酸化触媒(DOC)後処理は
米国のEPA Tier 4 Final、EU Stage V、および他の同等の
排出ガス基準に適合しています。

製品仕様 C32B

最高出力 1200 hp 895 kW
最大トルク 4056 lb-ft @ 1200 rpm 5499 Nm @ 1200 rpm
定格回転数 1,800 rpm 1,800 rpm
最小出力 1000 hp 746 kW
排出ガス EU Stage V EU Stage V
エンジン構成 V型12気筒 V型12気筒
内径 5.7 in 145 mm
行程 6.4 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1958.9 in³ 32.1 l
圧縮比 15.0:1 15.0:1
吸気方式 アフタクーラ付きツインターボチャージャ装備(TTA、Twin Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きツインターボチャージャ装備(TTA、Twin Turbocharged Aftercooled)
燃焼システム 直噴 直噴
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 DOC DOC
長さ 73.8 in 1874 mm
63 in 1600 mm
高さ 53.9 in 1370 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 6735 lb 3055 kg
長さ 45.5 in 1156 mm
17.3 in 440 mm
高さ 16 in 407 mm
質量 150 lb 68 kg

C32B 標準装備

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ付き
  • エアツーエアアフタクーラ

コントロールシステム

  • エレクトロニックコントロールシステム
  • オーバーフォームワイヤリングハーネス
  • 自動標高補正
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • 設定可能なソフトウェア機能
  • エンジンモニタリングシステムSAE J1939ブロードキャストおよびコントロール

冷却系統

  • サーモスタットとハウジング、垂直アウトレット
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式
  • ウォータポンプ、インレット

排気システム

  • 排気マニホールド、ドライ
  • オプションの排気アウトレット

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 1、SAE No. 0フライホイールハウジングから選択可能

燃料系統

  • MEUIインジェクション
  • 燃料フィルタ、セカンダリ(2 μ)
  • 電子燃料プライミング

潤滑システム

  • オープンクランクケース換気システム
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • 潤滑油フィルタ
  • リアサンプオイルパン
  • オイルレベルゲージ
  • ギヤ駆動オイルポンプ

ゼネラル

  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

C32B を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

C32B HRC産業用エンジン(エンジン取付け後処理搭載)

C32B HRC産業用エンジン、後処理は表示されていません

C32B HRC産業用エンジン(エンジン取付け後処理搭載)
C32B HRC産業用エンジン、後処理は表示されていません