C1.1中国NR4

産業用ディーゼルエンジン C1.1中国NR4

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
28.2 hp
21 kW
最大トルク
63.4 lb/ft
86 N·m
排出ガス
中国オフロードStage IV
中国オフロードStage IV

概要

C1.1およびC1.1Tは、間接噴射式産業用ディーゼルエンジンで、電子制御や後処理装置、排気ガス再循環装置なしで中国オフロードStage IV排出ガス基準に適合しています。自然吸気または低速トルクを向上させるターボチャージャ付きの仕様設定に加えて、工場で構成できる幅広いオプションも用意されており、電子制御装置を装着する場合でも、機械の開発および製造コストを最小限に抑えられます。

製品仕様 C1.1中国NR4

最高出力 28.2 hp 21 kW
最大トルク 63.4 lb/ft 86 N·m
定格回転数 3,400 rpm 3,400 rpm
最小出力 21.6 hp 16.1 kW
排出ガス 中国オフロードStage IV 中国オフロードStage IV
エンジン構成 直列3気筒 直列3気筒
内径 3 in 77 mm
行程 3.2 in 81 mm
総行程容積(排気量) 67.1 in³ 1.1 l
圧縮比 23:1 23:1
吸気方式 自然吸気(NA、Naturally aspirated)またはターボチャージャ装備(T、Turbocharged) 自然吸気(NA、Naturally aspirated)またはターボチャージャ装備(T、Turbocharged)
燃焼システム 間接噴射 間接噴射
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
長さ 19.3 in 491 mm
15.8 in 400 mm
高さ 22.7 in 576 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 211 lb 96 kg

C1.1中国NR4 標準装備

エアインレットシステム

  • インレットを選択できるインレットマニホールド
  • インレットを選択できるインレットマニホールド。

コントロールシステム

  • オルタネータ(12 V、65 A)
  • スタータモータ12 V
  • グロープラグ始動補助装置

冷却系統

  • ベルト駆動クーラントポンプ
  • クーラント温度スイッチ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 6 1/2フライホイール
  • SAE No. 5と標準のバックプレートフライホイールハウジングから選択
  • 米国EPA Tier 4 Final: 標準バックプレートフライホイールハウジングと平面フライホイール

燃料系統

  • 燃料インジェクションポンプ
  • スピンオン式燃料フィルタ

潤滑システム

  • 薄型オイルパン
  • スピンオン式潤滑油フィルタ
  • 潤滑油圧力スイッチ

パワーテイクオフ(PTO)

  • パワーテイクオフ(PTO)用設備

ゼネラル

  • 鋳鉄製、エンジンブロック
  • 鋳鉄製排気マニホールド(サイドアウトレット)
  • 寒冷時始動性: -20°C(-4°F)まで
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

C1.1中国NR4 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

C1.1中国NR4

C1.1中国NR4