C4.4中国オフロードIVエンジン(後処理あり)

産業用ディーゼルエンジン C4.4中国NR4

C4.4 China Nonroad IV

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
173.5 hp
129.4 kW
最大トルク
553 lb-ft @ 1400 rpm
750 Nm @ 1400 rpm
排出ガス
中国オフロードStage IV
中国オフロードStage IV

概要

CAT?� C4.4産業用ディーゼルエンジンは、2,200 rpmにおいて110 ~ 129.4 kW(147.5 ~ 173.5 hp)の範囲にわたり、中国オフロードStage IV排出ガス基準に適合しています。C4.4は、ボア/ドリルリグ、木材破砕樹/グラインダ、マテリアルハンドリング、マイニング、土木作業用車両、舗装用車両、ポンプ、フルーツハーベスタ、芝生整備、坑内採掘用車両など、さまざまな業種や用途のニーズに対応するように設計されています。

製品仕様 C4.4中国NR4

最高出力 173.5 hp 129.4 kW
最大トルク 553 lb-ft @ 1400 rpm 750 Nm @ 1400 rpm
定格回転数 2,000 ~ 2,200 rpm 2,000 ~ 2,200 rpm
最小出力 147.5 hp 110 kW
排出ガス 中国オフロードStage IV 中国オフロードStage IV
エンジン構成 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル
内径 4.1 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 268.5 in³ 4.4 l
圧縮比 16.5:1 16.5:1
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled)またはシリーズターボチャージャ/アフタクーラ付き(TTA、Twin Turbocharged Aftercooled) ターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled)またはシリーズターボチャージャ/アフタクーラ付き(TTA、Twin Turbocharged Aftercooled)
燃焼システム 直噴 直噴
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
長さ 24.8 in 630 mm
29.4 in 748 mm
高さ 35.3 in 897 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 1179 lb 535 kg
長さ 26.5 in 673 mm
16.2 in 411 mm
高さ 12.2 in 309 mm
質量 110 lb 50 kg
直径 10.64 in 270.3 mm

C4.4中国NR4 標準装備

エアインレットシステム

  • 標準エアクリーナ

コントロールシステム

  • フルエレクトロニックコントロールシステム、すべてのコネクタとワイヤルームは防水処理済み、過酷なオフハイウェイ環境に合わせて設計
  • 柔軟で構成可能なソフトウェア機能とサポート性に優れたSAE J1939 CANバスにより、機械を高度に統合

冷却系統

  • トップタンク温度は108°C(226°F)が標準(冷却パックサイズを最小限に抑えるため)
  • 50:50の水/グリコール混合液

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE3コンフィギュレーションを標準装備

燃料系統

  • 電子高圧コモンレール
  • 革新的なフィルタ設計で最高のエンジン保護性能を確保

潤滑システム

  • 多彩な用途に対して幅広く選択できるサンプ

パワーテイクオフ

  • SAE AおよびSAE Bフランジ(左側)。追加SAE Aフランジを左側に装着できます。用途によってはエンジン前方からエンジン出力を取り出すこともできます。工場設置型コンプレッサも利用できます。

ゼネラル

  • バランサあり/なしを選択可能
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

中国オフロードStage IV後処理/排出ガス低減制御装置

  • ディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF、Diesel Particulate Filter)とディーゼル酸化触媒(DOC、Diesel Oxidation Catalyst)で構成されるクリーンエミッションモジュール(CEM、Clean Emissions Module)
  • 選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)
  • 3"フレックスパイプ接続、フレキシブル接続用のストレート、45°、90°オプション付き

C4.4中国NR4 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

メディア・ギャラリ

C4.4中国オフロードIVエンジン(後処理あり)

C4.4中国オフロードIVエンジン(後処理あり)