C13B産業用動力ユニット - 厳しい規制に対応

産業用ディーゼル動力ユニット C13B

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
577 hp
430 kW
排出ガス
EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final、韓国Stage V、日本2014年規制、中国NRIV
EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final、韓国Stage V、日本2014年規制、中国NRIV
定格回転数
1,800 ~ 2,100 rpm
1,800 ~ 2,100 rpm

概要

CAT?� C13B産業用ディーゼル動力ユニットは、定格出力が1,800 ~ 2,100 rpmにおいて340 ~ 430 kW(456 ~ 577 hp)の範囲にわたり、米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、中国オフロードStage IV、日本2014年、韓国Stage Vの排出ガス基準に適合しています。多彩な用途に向けてあらかじめ使いやすく構成されたCAT®産業用動力ユニットは、ラジエータ、フライホイール、オルタネータおよびオルタネータ配線があらかじめすべて組み込まれた動力パッケージ一式で、OEM、お客様および製作者の用途の多くにおいて迅速かつ容易に設置できます。この低燃費のユニットは、灌漑、産業、採掘およびその他のポンプ用途向けにあらかじめ製作されています。

製品仕様 C13B

最高出力 577 hp 430 kW
定格回転数 1,800 ~ 2,100 rpm 1,800 ~ 2,100 rpm
最小出力 456 hp 340 kW
排出ガス EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final、韓国Stage V、日本2014年規制、中国NRIV EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final、韓国Stage V、日本2014年規制、中国NRIV
エンジン構成 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル
内径 5.1 in 130 mm
行程 6.2 in 157 mm
総行程容積(排気量) 762.8 in³ 12.5 l
圧縮比 15.8:1 15.8:1
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled)
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
長さ 79 in 2002 mm
46 in 1160 mm
高さ 71 in 1801 mm
質量 3935 lb 1785 kg

C13B 標準装備

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ付き
  • エアツーエアアフタクーラ
  • ミッドマウントターボチャージャシステム、フロントおよびリア排気構成(Tier 4 Final、EU Stage V、日本2014年(Tier 4 Final)、中国オフロードIV、韓国Stage V)

コントロールシステム

  • エレクトロニックコントロールシステム
  • オーバーフォームワイヤリングハーネス
  • 自動標高補正
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • 設定可能なソフトウェア機能
  • エンジンモニタリングシステムSAE J1939ブロードキャストおよびコントロール
  • 統合エレクトロニックコントロールユニット(ECU、Electronic Control Unit)
  • リモートファンコントロール

冷却系統

  • 垂直またはRHサーモスタットアウトレット
  • 遠心式ウォータポンプ
  • ディーラにてクーリングシステム設計のガイダンスを実施(装置の信頼性を確保するため)

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 1フライホイールハウジング
  • SAE No. 1パワーテイクオフに加えて、SAE BまたはSAE Cパワーテイクオフドライブのオプションが設定されています。オプションのアタッチメントを使用して、エンジン前方からエンジン出力を取り出すことも可能です。(Tier 4 Final、Stage V)

燃料系統

  • MEUIインジェクション
  • プライマリフュエルフィルタ
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料トランスファポンプ
  • 電子燃料プライミング

潤滑システム

  • オープンクランクケース換気システム
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • 潤滑油フィルタ
  • オイルレベルゲージ
  • ギヤ駆動オイルポンプ
  • サンプは、フロント、リア、センターから選択可能
  • オープンクランクケース換気システム(フュームディスポーザル装備)(オプションのブローバイガスフィルタシステム)(Tier 4 Final、EU Stage V、日本2014年(Tier 4 Final)、中国オフロードStage IV、韓国Stage V)

パワーテイクオフ(PTO)

  • SAE BまたはSAE Cパワーテイクオフ(PTO、Power Take Off)ドライブ。用途によってはエンジン前方からエンジン出力を取り出すこともできます。

ゼネラル

  • 塗装: CATイエロー

米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V後処理/排出ガス低減制御装置

  • ディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF、Diesel Particulate Filter)とディーゼル酸化触媒(DOC、Diesel Oxidation Catalyst)で構成されるクリーンエミッションモジュール(CEM、Clean Emissions Module)
  • ポンプエレクトロニックコントロールユニット(PETU、Pump Electronic Control Unit )
  • 選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)
  • 12 Vまたは24 Vシステムで使用可能

C13B を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

メディア・ギャラリ

C13B産業用動力ユニット - 厳しい規制に対応

C13B産業用動力ユニット - 厳しい規制に対応