C1.1 Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

産業用ディーゼルエンジン C1.1

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
24 hp
18.4 kW
最大トルク
63 lb-ft @ 1600 rpm
86 Nm @ 1600 rpm
排出ガス
米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V
米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V

概要

CAT?� C1.1産業用ディーゼルエンジンは、卓越した出力密度を備え、幅広い回転数域にわたって優れた性能を発揮します。超小型のパッケージサイズと広範なオプション群により、非常に幅広い小型オフロード用途において最適なエンジンとなっています。片側で整備が完結することで、さらに整備しやすくなっており、所有者の総オペレーティングコストも削減できます。

製品仕様 C1.1

最高出力 24 hp 18.4 kW
最大トルク 63 lb-ft @ 1600 rpm 86 Nm @ 1600 rpm
定格回転数 2,800 rpm 2,800 rpm
最小出力 19.3 hp 14.4 kW
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V
エンジン構成 直列3気筒 直列3気筒
内径 3 in 77 mm
行程 3.2 in 81 mm
総行程容積(排気量) 69 in³ 1.13 l
圧縮比 23.0:1 23.0:1
吸気方式 自然吸気(NA、Naturally aspirated)またはターボチャージャ装備(T、Turbocharged) 自然吸気(NA、Naturally aspirated)またはターボチャージャ装備(T、Turbocharged)
燃焼システム 間接噴射 間接噴射
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -
長さ 19.3 in 491 mm
15.8 in 400 mm
高さ 22.7 in 576 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 211 lb 96 kg

C1.1 標準装備

エアインレットシステム

  • インレットを選択できるインレットマニホールド。

コントロールシステム

  • オルタネータ(12 V、65 A)
  • スタータモータ12 V
  • グロープラグ始動補助装置

冷却系統

  • ベルト駆動クーラントポンプ
  • クーラント温度スイッチ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 6 1/2フライホイール
  • SAE No. 5と標準のバックプレートフライホイールハウジングから選択
  • 米国EPA Tier 4 Final: 標準バックプレートフライホイールハウジングと平面フライホイール

燃料系統

  • 燃料インジェクションポンプ
  • スピンオン式燃料フィルタ

潤滑システム

  • 薄型オイルパン
  • スピンオン式潤滑油フィルタ
  • 潤滑油圧力スイッチ

パワーテイクオフ(PTO)

  • パワーテイクオフ(PTO)用設備

ゼネラル

  • 鋳鉄製、エンジンブロック
  • 鋳鉄製排気マニホールド(サイドアウトレット)
  • 寒冷時始動性: -20°C(-4°F)まで
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

C1.1 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

C1.1 Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

C1.1 Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応