C3.6(トラクタ用)100 kW

産業用ディーゼルエンジン C3.6(トラクタ用)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
134 hp
100 kW
最大トルク
391 lb-ft @ 1500 rpm
530 Nm @ 1500 rpm
排出ガス
米国EPAおよびCARB Tier 4 Final、EU Stage V
米国EPAおよびCARB Tier 4 Final、EU Stage V

概要

CAT® C3.6農業用トラクタエンジンはコンパクトサイズ、信頼性、性能の最適なバランスを実現しています。このエンジンの定格範囲は、最大で2,200 rpmにおいて100 kW(134 hp)です。

C3.6は、統合されたツインバランサシャフトを構造的に含むサンプなど、農業用トラクタの特定の要件を満足するように設計されています。

C3.6は、EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final、日本2014年排出ガス基準に適合しています。

製品仕様 C3.6(トラクタ用)

最高出力 134 hp 100 kW
最大トルク 391 lb-ft @ 1500 rpm 530 Nm @ 1500 rpm
定格回転数 2,000 ~ 2,400 rpm 2,000 ~ 2,400 rpm
最小出力 74 hp 55 kW
排出ガス 米国EPAおよびCARB Tier 4 Final、EU Stage V 米国EPAおよびCARB Tier 4 Final、EU Stage V
エンジン構成 直列4気筒 直列4気筒
内径 3.9 in 98 mm
行程 4.7 in 120 mm
総行程容積(排気量) 220 in³ 3.6 l
圧縮比 17.0:1 17.0:1
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled) ターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled)
燃焼システム 直噴 直噴
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 DOC+DPFまたはDOC+DPF+SCR DOC+DPFまたはDOC+DPF+SCR
長さ 26.8 in 667 mm
22.2 in 564 mm
高さ 33.7 in 855 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 840 lb 381 kg

C3.6(トラクタ用) 標準装備

コントロールシステム

  • スタータモータ(12 V)
  • オルタネータ(12 V)
  • エレクトロニックコントロールユニット(シャーシ搭載)
  • エンジンコントロールセンサと堅牢なワイヤリングハーネス
  • CANバスSAE J1939を介したデータインターフェイス

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • 農業用バックプレート(トランスミッション搭載用)
  • 業界で一般的な油圧ポンプとトランスミッションに適合したフライホイールの選択
  • サイドPTO(SAE AまたはSAE Bインターフェイス付き)

燃料系統

  • 燃料フィルタ - シャーシ搭載
  • ウォータセンサ付き

潤滑システム

  • 潤滑油フィルタ
  • 高傾斜オイルパン - 全方向に25 °

ゼネラル

  • 寒冷時始動性: 標準装備で-25 °C(-13 °F)まで
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V後処理/排出ガス低減制御装置

  • ディーゼル酸化触媒(DOC、Diesel Oxidation Catalyst)およびディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF、Diesel Particulate Filter)
  • 選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)(56 kW未満では不要)

C3.6(トラクタ用) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

C3.6(トラクタ用)100 kW

C3.6(トラクタ用)100 kW