3512 LRC

産業用ディーゼルエンジン 3512

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
1500 hp
1119 kW
最大トルク
4580 lb-ft @ 1400 rpm
6210 Nm @ 1400 rpm
排出ガス
非認定
非認定

概要

どんな環境でも最大限のパワーを要するお客様にこたえるため、CAT?� 3512産業用ディーゼルエンジンは、産業の用途と操業を継続させるためにお客様が求める比類のない性能と耐久性を発揮します。これらのエンジンは高出力、定評ある信頼性、優れた燃料効率を提供します。これらのエンジンは低オペレーティングコストを維持し、将来にわたってお客様の収益性を確保します。3512エンジンを利用する業界および用途には、ボア/ドリルリグ、破砕機/グラインダ、建設、クレーン、浚渫機、林業、一般産業、マテリアルハンドリング、鉱業、可搬式地ならし機、ポンプ、ショベル/ドラグライン、陸上輸送機器、トレンチャなどがあります。これら3512エンジンは、定格が1,200 ~ 1,800 rpmにおいて761 ~ 1,119 bkW(1,020 ~ 1,500 bhp)の範囲にわたり、認定を受けていません。これらのエンジンは、世界の非規制地域で利用できます。

製品仕様 3512

最高出力 1500 hp 1119 kW
最大トルク 4580 lb-ft @ 1400 rpm 6210 Nm @ 1400 rpm
定格回転数 1,200 ~ 1,800 rpm 1,200 ~ 1,800 rpm
最小出力 1020 hp 761 kW
排出ガス 非認定 非認定
エンジン構成 V型12気筒、4行程ディーゼル V型12気筒、4行程ディーゼル
内径 6.7 in 170 mm
行程 7.5 in 190 mm
総行程容積(排気量) 3161 in³ 51.8 l
圧縮比 13.0:1 13.0:1
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ アフタクーラ付きターボチャージャ
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -
長さ 105 in 2676 mm
67 in 1704 mm
高さ 68 in 1720 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 13400 lb 6078 kg

3512 標準装備

エアインレットシステム

  • アフタクーラコア、耐腐食性コート(エア側)
  • エアクリーナ。通常使用、乾式、サービスインジケータ付きパネルタイプ、ターボチャージャ、ジャケットウォータアフタクーラ付き。
  • ターボチャージャ、リアマウント
  • ジャケットウォータアフタクーラ

コントロールシステム

  • ガバナ、RH、3161、独立型合成オイルサンプ
  • 空燃比制御
  • 機械式速度コントロール、トルクコントロールなし
  • ガバナコントロール
  • 確実動作ロッキング

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式

排気システム

  • 排気マニホールド、ドライ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 00フライホイール
  • 183フライホイール歯
  • SAE No. 00フライホイールハウジング

燃料系統

  • 燃料フィルタ、サービスインジェクタ付き、カートリッジタイプ(RHサービス)
  • 燃料トランスファポンプ

計器類

  • インストルメントパネル、RH
  • エンジンオイル圧力計
  • 燃料圧力ゲージ
  • オイルフィルタ差圧ゲージ
  • ジャケットウォータ温度ゲージ
  • サービスメータ、電気式
  • タコメータ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ、上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • オイルレベルゲージ
  • オイルポンプ
  • オイルフィルタ、カートリッジタイプ、RHサービス
  • 浅型オイルパン
  • フュームディスポーザル(未装着)

マウンチングシステム

  • レール、マウント、エンジン長、254 mm(10 in)、工業用、C形鋼。

パワーテイクオフ

  • アクセサリドライブ、上部RH
  • フロントハウジング、片面

保護システム

  • ジャンクションボックス
  • 手動シャットオフ、右
  • 安全シャットオフ保護、シャットダウン時に励磁
  • 低油圧、ローアイドル69 kPa(10 psi)/ハイアイドル207 kPa(30 psi)
  • 水温
  • オーバースピード
  • 3161ガバナソレノイド(シャットダウンに給電)

始動系統

  • 始動スイッチ

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

3512 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

メディア・ギャラリ

3512 LRC

3512 LRC