出力定格
最高出力 | 48 hp 36 kW |
最大トルク | 122 lb-ft @ 1600 rpm 166 Nm @ 1600 rpm |
定格回転数 | 2,800 rpm 2,800 rpm |
最小出力 | 49 hp 36.4 kW |
重要な仕様
CAT® C1.7 IPUは、ターボチャージャを備えたコモンレール式直噴エンジンで、EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final、日本2014年(Tier 4 Final)排出ガス基準に適合しています。容易に設置できるようにするため、このIPUには、後処理装置マウンチング一式、一体型冷却系統、ワイヤリングハーネス一式、取付け式燃料フィルタが備わっています。
最高出力 | 48 hp 36 kW |
最大トルク | 122 lb-ft @ 1600 rpm 166 Nm @ 1600 rpm |
定格回転数 | 2,800 rpm 2,800 rpm |
最小出力 | 49 hp 36.4 kW |
排出ガス | EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final、日本2014年(Tier 4 Final) EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final、日本2014年(Tier 4 Final) |
エンジン構成 | 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル |
内径 | 3.3 in 84 mm |
行程 | 3.9 in 100 mm |
総行程容積(排気量) | 101 in³ 1.662 l |
圧縮比 | 17.0:1 17.0:1 |
吸気方式 | ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き |
燃焼システム | 直噴 直噴 |
回転方向(フライホイールエンドから見て) | 反時計回り 反時計回り |
後処理 | DOC+DPF DOC+DPF |
長さ | 33.6 in 854 mm |
幅 | 23.5 in 596 mm |
高さ | 37.8 in 961 mm |
質量 | 494 lb 224 kg |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較