C18

産業用ディーゼルエンジン C18

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
800 hp
597 kW
最大トルク
2736 lb-ft @ 1300 rpm
3710 Nm @ 1300 rpm
排出ガス
EU Stage V
EU Stage V

概要

Cat® C18

CAT® C18産業用ディーゼルエンジンは、定格出力が1,800~1,900 rpmにおいて429~522 bkW(575~700 bhp)の範囲にわたります。C18エンジンを利用する業界および用途には、農業、農業用トラクタ、航空機地上支援、ボーリング/掘削装置、破砕機/グラインダ、コンパクタ/ローラ、コンプレッサ、建設、クレーン、浚渫機、林業、一般産業、油圧動力装置、灌漑装置、マテリアルハンドリング、鉱業、移動式土木機械、舗装機器、ポンプ、ショベル/ドラッグライン、陸上輸送機器、トレンチャなどがあります。

製品仕様 C18

最高出力 800 hp 597 kW
最大トルク 2736 lb-ft @ 1300 rpm 3710 Nm @ 1300 rpm
定格回転数 1800-2000 1800-2000
最小出力 575 hp 429 kW
排出ガス EU Stage V EU Stage V
総行程容積(排気量) 1104.5 in³ 18.1 l
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled)またはシリーズターボチャージャ/アフタクーラ付き(TTA、Twin Turbocharged Aftercooled) ターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled)またはシリーズターボチャージャ/アフタクーラ付き(TTA、Twin Turbocharged Aftercooled)
内径 5.7 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
燃焼システム 直噴 直噴
圧縮比 16.0:1 16.0:1
後処理 DOCまたはDOC+DPF+SCR DOCまたはDOC+DPF+SCR
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
エンジン構成 直列6気筒 直列6気筒
高さ 21.7 in 551 mm
長さ 33.6 in 854 mm
質量 42.8 lb 19.4 kg
11.3 in 287 mm
容量 51.1 qt (US) 48.4 l
43.8 in 1112 mm
高さ 25.7 in 652 mm
質量 600 lb 272 kg
長さ 45.4 in 1153 mm
直径 14 in 356 mm

C18 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

C18 Tier 4

C18 Tier 4

C18 ACERT産業用エンジンのビデオプロファイル - Morbark 3800ウッドチッパ

C18 ACERT産業用エンジンのビデオプロファイル - Morbark 3800ウッドチッパ

360 View