C0.5 Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

産業用ディーゼルエンジン C0.5

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
13.7 hp
10.2 kW
最大トルク
22 lb-ft @ 2600 rpm
29.7 Nm @ 2600 rpm
排出ガス
米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V
米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V

概要

CAT?� C0.5産業用ディーゼルエンジンは、卓越した出力密度を備え、幅広い回転数域にわたって優れた性能を発揮します。超小型のパッケージサイズと広範なオプション群により、非常に幅広い小型オフロード用途において最適なエンジンとなっています。片側で整備が完結することで、さらに整備しやすくなっており、所有者の総オペレーティングコストも削減できます。

製品仕様 C0.5

最高出力 13.7 hp 10.2 kW
最大トルク 22 lb-ft @ 2600 rpm 29.7 Nm @ 2600 rpm
定格回転数 2,000 ~ 3,600 rpm 2,000 ~ 3,600 rpm
最小出力 11 hp 8.2 kW
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V
エンジン構成 直列2気筒 直列2気筒
内径 2.6 in 67 mm
行程 2.8 in 72 mm
総行程容積(排気量) 31 in³ 0.5 l
圧縮比 23.5:1 23.5:1
吸気方式 自然吸気(NA、Naturally aspirated) 自然吸気(NA、Naturally aspirated)
燃焼システム 間接噴射 間接噴射
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
長さ 16 in 407 mm
14.6 in 371 mm
高さ 20.6 in 523 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 126 lb 57 kg

C0.5 標準装備

エアインレットシステム

  • インレットを選択できるインレットマニホールド。

コントロールシステム

  • オルタネータ(12 V、14 A)
  • スタータモータ12 V
  • グロープラグ始動補助装置

冷却系統

  • ベルト駆動クーラントポンプ
  • クーラント温度スイッチ
  • 選択可能な冷却ファン

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • 米国EPA Tier 4 Final: 標準バックプレートフライホイールハウジングと平面フライホイール

燃料系統

  • 燃料インジェクションポンプ
  • スピンオン式燃料フィルタ
  • エレクトロニックシャットオフソレノイド(ESOS、Electronic Shut-off Solenoid)

潤滑システム

  • 閉回路ブリーザ
  • スピンオン式潤滑油フィルタ
  • 潤滑油圧力スイッチ
  • 潤滑油サンプ

ゼネラル

  • 鋳鉄製、エンジンブロック
  • 鋳鉄製排気マニホールド(サイドアウトレット)
  • 寒冷時始動性: -20°C(-4°F)まで
  • 登板能力35°連続
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

C0.5 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

メディア・ギャラリ

C0.5 Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

C0.5 Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応