出力定格
最高出力 | 142 hp 106 kW |
最大トルク | 417 lb-ft @ 1500 rpm 566 Nm @ 1500 rpm |
定格回転数 | 2,000 ~ 2,400 rpm 2,000 ~ 2,400 rpm |
最小出力 | 74 hp 55 kW |
重要な仕様
CAT® C3.6産業用ディーゼルエンジンはコンパクトなサイズでありながら、優れた信頼性と性能の最適なバランスを実現しています。このエンジンの定格範囲は、最大で2,200 rpmにおいて106 kW(142 hp)です。C3.6は農業用トラクタ、ボーリング/掘削リグ、コンパクタ/ローラ、コンプレッサ、林業、マテリアルハンドリング、マイニング、土木作業用車両、フルーツハーベスタなど、さまざまな業界のニーズや用途に対応するよう設計されています。
最高出力 | 142 hp 106 kW |
最大トルク | 417 lb-ft @ 1500 rpm 566 Nm @ 1500 rpm |
定格回転数 | 2,000 ~ 2,400 rpm 2,000 ~ 2,400 rpm |
最小出力 | 74 hp 55 kW |
排出ガス | 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、日本2014年規制 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、日本2014年規制 |
シリンダ数 | 4 4 |
総行程容積(排気量) | 220.9 in³ 3.6 l |
吸気方式 | ターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged-aftercooled) ターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged-aftercooled) |
内径 | 3.86 in 98 mm |
行程 | 4.72 in 120 mm |
燃焼システム | 直噴 直噴 |
圧縮比 | 17.0:1 17.0:1 |
後処理 | DOC+DPFまたはDOC+DPF+SCR DOC+DPFまたはDOC+DPF+SCR |
総潤滑油容量 | 3.06 gal(US) 11.6 l |
回転方向(フライホイールエンドから見て) | 反時計回り 反時計回り |
冷却系統 | 液体 液体 |
長さ | 26.3 in 667 mm |
幅 | 22.2 in 564 mm |
高さ | 31 in 787 mm |
乾燥質量 | 840 lb 381 kg |
湿質量 | 928 lb 421 kg |
注記1 | *選択するオプションによる最終的な寸法 *選択するオプションによる最終的な寸法 |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較