出力定格
最高出力 | 482 hp 359 kW |
定格回転数 | 1,750 ~ 2,300 rpm 1,750 ~ 2,300 rpm |
最小出力 | 292 hp 218 kW |
重要な仕様
CAT?� 3406C産業用ディーゼル消化ポンプエンジンは、定格出力が1,750 ~ 2,300 rpmにおいて218 ~ 359 kW(292 ~ 482 hp)の範囲にわたります。これらの定格は非認定で、世界の非規制地域で利用できます。これらは、FM認定済みでUL登録済みです。ラジエータ付き、またはラジエータなしの3406Cの定格を追加できますが、FM非認定でUL非登録になります。消火ポンプエンジンは、どのようなときでもオンデマンドで始動できなければなりません。CAT®消火ポンプエンジンは、その信頼できる始動と長期的かつ効率的な稼働で評判となっています。
最高出力 | 482 hp 359 kW |
定格回転数 | 1,750 ~ 2,300 rpm 1,750 ~ 2,300 rpm |
最小出力 | 292 hp 218 kW |
排出ガス | 非認定。世界の非規制地域で利用可能。FM認定済み、UL登録済み 非認定。世界の非規制地域で利用可能。FM認定済み、UL登録済み |
エンジン構成 | 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル |
内径 | 5.4 in 137 mm |
行程 | 6.5 in 165 mm |
総行程容積(排気量) | 893 in³ 14.6 l |
圧縮比 | 14.5:1 14.5:1 |
吸気方式 | アフタクーラ付きターボチャージャ アフタクーラ付きターボチャージャ |
回転方向(フライホイールエンドから見て) | 反時計回り 反時計回り |
後処理 | - - |
長さ | 65.4 in 1660 mm |
高さ | 52.6 in 1335 mm |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較