C9.3B Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

産業用ディーゼルエンジン C9.3B

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
456 hp
340 kW
最大トルク
1540 lb-ft @ 1400 rpm
2088 Nm @ 1400 rpm
排出ガス
EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final、韓国Stage V、日本2014年規制、中国NRIV
EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final、韓国Stage V、日本2014年規制、中国NRIV

概要

エンジンからさらなる出力を

CAT® C9.3B産業用ディーゼルエンジンは、定格出力が1,800 ~ 2,200 rpmにおいて250 ~ 340 kW(335 ~ 456 hp)の範囲にわたります。これらの定格は、米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、中国オフロード(NR)Stage IV、日本2014年規制、韓国ステージVの各排出ガス基準に適合しています。

利点

出力を 18% 従来のモデルより向上

21% トルクが従来のモデルより向上

エンジンパッケージが 12% 従来のモデルよりさらに軽量化

製品仕様 C9.3B

最高出力 456 hp 340 kW
最大トルク 1540 lb-ft @ 1400 rpm 2088 Nm @ 1400 rpm
定格回転数 1,800 ~ 2,200 rpm 1,800 ~ 2,200 rpm
最小出力 335 hp 250 kW
排出ガス EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final、韓国Stage V、日本2014年規制、中国NRIV EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final、韓国Stage V、日本2014年規制、中国NRIV
エンジン構成 直列6気筒 直列6気筒
内径 4.5 in 115 mm
行程 5.9 in 149 mm
総行程容積(排気量) 567.5 in³ 9.3 l
圧縮比 17.0:1 17.0:1
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled) ターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled)
燃焼システム 直噴 直噴
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
長さ 44 in 1125 mm
31 in 791 mm
高さ 42 in 1068 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 1907 lb 865 kg
長さ 36 in 925 mm
27 in 694 mm
高さ 17 in 432 mm
質量 211 lb 96 kg

C9.3B 標準装備

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ付き
  • エアツーエアアフタクーラ
  • ミッドマウントターボチャージャシステム、フロントおよびリア排気構成

コントロールシステム

  • エレクトロニックコントロールシステム
  • オーバーフォームワイヤリングハーネス
  • 自動標高補正
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • 設定可能なソフトウェア機能
  • エンジンモニタリングシステムSAE J1939ブロードキャストおよびコントロール
  • 統合エレクトロニックコントロールユニット(ECU、Electronic Control Unit)
  • リモートファンコントロール

冷却系統

  • 垂直またはRHサーモスタットアウトレット
  • 遠心式ウォータポンプ
  • ディーラにてクーリングシステム設計のガイダンスを実施(装置の信頼性を確保するため)

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE 1パワーテイクオフとオプションのSAE B、SAE Cパワーテイクオフドライブを選択できます。オプションのアタッチメントを使用して、エンジン前方からエンジン出力を取り出すことも可能です。(Tier 4 Final、Stage V(提案))

燃料系統

  • 電子高圧コモンレール
  • プライマリフュエルフィルタ
  • セカンダリおよびターシャリ燃料フィルタ
  • 燃料トランスファポンプ
  • 電子燃料プライミング

潤滑システム

  • オープンクランクケース換気システム
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • 潤滑油フィルタ
  • オイルレベルゲージ
  • ギヤ駆動オイルポンプ
  • サンプは、フロント、リア、センターから選択可能
  • オープンクランクケース換気システム(フュームディスポーザル装備)(オプションのブローバイガスフィルタシステム)

パワーテイクオフ(PTO)

  • SAE BまたはSAE Cパワーテイクオフ(PTO、Power Take Off)ドライブ。用途によってはエンジン前方からエンジン出力を取り出すこともできます。

ゼネラル

  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)
  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ

アフタートリートメントシステム

  • ディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF、Diesel Particulate Filter)、ディーゼル酸化触媒(DOC、Diesel Oxidation Catalyst)、高効率選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)により構成されるクリーンエミッションモジュール(CEM、Clean Emissions Module)
  • ポンプエレクトロニックコントロールユニット(PETU、Pump Electronic Control Unit )
  • 12 Vまたは24 Vシステムで使用可能

C9.3B を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

メディア・ギャラリ

C9.3B Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

C9.3B Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

C9.3B Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

C9.3B Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

C9.3B Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応
C9.3B Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応
C9.3B Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応
C9.3B Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

CAT D6T Tier 4エンジンのお客様からの推薦の言葉

産業用C9.3 ACERT Tier 4エンジンのアニメーション

CAT D6T Tier 4エンジンのお客様からの推薦の言葉
産業用C9.3 ACERT Tier 4エンジンのアニメーション

360 View