3608 LRCディーゼルエンジン - 緩い規制および規制なし(図は実際のコンフィギュレーションを表していない場合があります)

産業用ディーゼルエンジン 3608

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
3300 hp
2460 kW
最大トルク
18219 lb-ft @ 820 rpm
24700 Nm(820 rpmのとき)
排出ガス
非認定
非認定

概要

どんな環境でも最大限のパワーを要するお客様にこたえるため、CAT?� 3608産業用ディーゼルエンジンは、産業の用途と操業を継続させるためにお客様が求める比類のない性能と耐久性を発揮します。これらのエンジンは高出力、定評ある信頼性、優れた燃料効率を提供します。これらのエンジンは低オペレーティングコストを維持し、将来にわたってお客様の収益性を確保します。3608エンジンを利用する業界には、建設、林業、一般産業、マテリアルハンドリング、鉱業などがあります。これら3608エンジンは、定格が800 ~ 1,000 rpmにおいて2,080 ~ 2,460 bkW(2,787 ~ 3,300 bhp)の範囲にわたり、認定を受けておらず、世界の非規制地域で利用できます。CAT?� 3608産業用ディーゼルエンジンは、定格出力が800 ~ 1,000 rpmにおいて2,080 ~ 2,460 bkW(2,787 ~ 3,300 bhp)の範囲にわたります。これらの定格は認定を受けていない定格で、世界の非規制地域で利用できます。

製品仕様 3608

最高出力 3300 hp 2460 kW
最大トルク 18219 lb-ft @ 820 rpm 24700 Nm(820 rpmのとき)
定格回転数 800 ~ 1,000 rpm 800 ~ 1,000 rpm
最小出力 2787 hp 2080 kW
排出ガス 非認定 非認定
エンジン構成 直列8気筒、4ストロークディーゼル 直列8気筒、4ストロークディーゼル
内径 11 in 280 mm
行程 11.8 in 300 mm
総行程容積(排気量) 9018 in³ 147.8 l
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ アフタクーラ付きターボチャージャ
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -
長さ 190 in 4828 mm
69 in 1748 mm
高さ 103 in 2626 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 41800 lb 19000 kg

3608 標準装備

エアインレットシステム

  • アフタクーラコア、耐腐食性コート(エア側)
  • エアクリーナ。通常使用、乾式、サービスインジケータ付きパネルタイプ、ターボチャージャ、ジャケットウォータアフタクーラ付き。
  • ターボチャージャ、リアマウント
  • ジャケットウォータアフタクーラ

コントロールシステム

  • ガバナ、RH、3161、独立型合成オイルサンプ
  • 空燃比制御
  • 機械式速度コントロール、トルクコントロールなし
  • ガバナコントロール
  • 確実動作ロッキング

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式

排気システム

  • 排気マニホールド、ドライ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 00フライホイール
  • 183フライホイール歯
  • SAE No. 00フライホイールハウジング

燃料系統

  • 燃料フィルタ、サービスインジェクタ付き、カートリッジタイプ(RHサービス)
  • 燃料トランスファポンプ

計器類

  • インストルメントパネル、RH
  • エンジンオイル圧力計
  • 燃料圧力ゲージ
  • オイルフィルタ差圧ゲージ
  • ジャケットウォータ温度ゲージ
  • サービスメータ、電気式
  • タコメータ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ、上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • オイルレベルゲージ
  • オイルポンプ
  • オイルフィルタ、カートリッジタイプ、RHサービス
  • 浅型オイルパン

マウンチングシステム

  • レール、マウント、エンジン長、254 mm(10 in)、工業用、C形鋼。

パワーテイクオフ

  • アクセサリドライブ、上部RH
  • フロントハウジング、片面

保護システム

  • ジャンクションボックス
  • 手動シャットオフ、右
  • 安全シャットオフ保護、シャットダウン時に励磁
  • 低油圧、ローアイドル69 kPa(10 psi)/ハイアイドル207 kPa(30 psi)
  • 水温
  • オーバースピード
  • 3161ガバナソレノイド(シャットダウンに給電)

始動系統

  • 始動スイッチ

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

3608 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

メディア・ギャラリ

3608 LRCディーゼルエンジン - 緩い規制および規制なし(図は実際のコンフィギュレーションを表していない場合があります)

3608 LRCディーゼルエンジン - 緩い規制および規制なし(図は実際のコンフィギュレーションを表していない場合があります)