C1.7 EU Stage V、Tier 4ディーゼルエンジン

産業用ディーゼルエンジン C1.7

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
48 hp
36 kW
最大トルク
122 lb-ft @ 1600 rpm
166 Nm @ 1600 rpm
排出ガス
EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final
EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final

概要

コモンレール燃料系統採用の新しい電子制御式CAT® C1.7産業用ディーゼルエンジンは、卓越した出力密度を備え、幅広い速度段にわたって優れた性能を発揮します。超小型のパッケージサイズと豊富なオプションにより、農業、架空リフト、コンプレッサ、建設、一般産業、灌漑用車両、マテリアルハンドリング、可搬式大型土木工事用車両、可搬式投光器、芝生および造園、坑内採掘機、溶接機に最適です。

製品仕様 C1.7

最高出力 48 hp 36 kW
最大トルク 122 lb-ft @ 1600 rpm 166 Nm @ 1600 rpm
定格回転数 2,800 rpm 2,800 rpm
排出ガス EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final
エンジン構成 直列3気筒 直列3気筒
内径 3.3 in 84 mm
行程 3.9 in 100 mm
総行程容積(排気量) 103.7 in³ 1.7 l
圧縮比 17.0:1 17.0:1
吸気方式 ターボチャージャ付き(T) ターボチャージャ付き(T)
燃焼システム 直噴 直噴
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 DOC+DPF DOC+DPF
長さ 28.1 in 713 mm
21.1 in 536 mm
高さ 28.4 in 722 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 419 lb 190 kg

C1.7 標準装備

エアインレットシステム

  • 標準エアクリーナ
  • ターボチャージャ

コントロールシステム

  • オルタネータ12 V、85 A
  • スタータモータ12 V
  • グロープラグ始動補助装置
  • エレクトロニックコントロールユニット
  • 柔軟で構成可能なソフトウェア機能とサポート性に優れたSAE J1939 CANバスにより、機械を高度に統合
  • すべてのコネクタとワイヤリングハーネスは防水仕様で、過酷なオフロード環境に耐えられます。
  • 堅牢な信頼性の高いセンサ

冷却系統

  • ベルト駆動クーラントポンプ
  • クーラント温度スイッチ
  • 選択可能な冷却ファン
  • ファンドライブオプション

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイールおよびフライホイールハウジングオプション

燃料系統

  • エレクトロニック2,000 barコモンレール燃料系統
  • スピンオン式燃料フィルタ
  • シンプルなピントルノズルインジェクタ

潤滑システム

  • スピンオンオイルフィルタ
  • 潤滑油圧力スイッチ
  • 様々な用途向けのサンプオプション

パワーテイクオフ(PTO)

  • SAE A PTOドライブ

ゼネラル

  • 鋳鉄製、エンジンブロック
  • 鋳鉄製排気マニホールドオプション
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)
  • 吸気マニホールドオプション
  • エンジンマウント
  • ブロックヒータ機構

後処理/排出ガス低減制御装置

  • ディーゼル酸化触媒(DOC、Diesel Oxidation Catalyst)
  • ディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF、Diesel Particulate Filter)

C1.7 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

メディア・ギャラリ

C1.7 EU Stage V、Tier 4ディーゼルエンジン

C1.7 EU Stage V、Tier 4ディーゼルエンジン